최고의 기능성을 제공하는 QUINT POWER 전원 공급 장치
QUINT POWER 회로 차단기는 선택적이고 경제적인 시스템 보호를 위해 6배의 정격 전류를 사용하여 자기 방식으로 빠르게 트리핑합니다. 또한 오류가 발생하기 위험한 작동 상태를 보고하는 예방적 기능 모니터링으로 인해 높은 시스템 가용성이 보장됩니다.
POWER BOOST 정적 파워 리저브를 통해 과부하의 안정적인 시작이 이루어집니다. 조정 가능한 전압으로 인해 18 V DC ... 29.5 V DC 사이의 모든 범위가 지원됩니다.
QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO
-
전원 공급 장치, 보호 코팅 있음
2320911
1차 전환 전원 공급 장치 QUINT POWER, 스크류 연결, DIN 레일 마운팅, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), 입력: 1상, 출력: 24 V DC / 10 A
제품의 세부 정보
EAC
승인 ID: RU S-DE.BL08.W.00764LR
승인 ID: LR22301698TA-02NK
승인 ID: TA24091MBV
승인 ID: 21004/D0 BVUL Listed
승인 ID: E123528cUL Listed
승인 ID: E123528RINA
승인 ID: ELE333522XGABS
승인 ID: 23-2355407-PDAType approved
승인 ID: SI-SIQ BG 005/008DNV
승인 ID: TAA000030XcCSAus
승인 ID: 1897786BIS Licence Document
승인 ID: R-41268801EAC Ex
승인 ID: KZ 7500525010102094IECEx
승인 ID: IECEx TUN 11.0007XINMETRO
승인 ID: DNV 19.0189 XATEX
승인 ID: TUEV 11ATEX079480 XNEPSI-EX
승인 ID: GYJ20.1323XCCC
승인 ID: 2020322303000837호환 가능한 제품
이점
자주 묻는 질문
전원 공급 장치로 표준 미니어처 회로 차단기를 트리거할 수 있나요?
예, QUINT 전원 공급 장치로 표준 미니어처 회로 차단기를 안전하게 트리거할 수 있습니다. SFB 구성 매트릭스는 다운로드 영역 내 Various(기타) 섹션을 참조하십시오.
전원 공급 장치를 부식성 가스 오염이 있는 환경에서도 사용할 수 있습니까?
피닉스컨택트의 모든 QUINT 전원 공급 장치는 ISA G3 Harsh Group A 표준에 따라 테스트되었으며, 해당 표준의 요구 사항을 충족합니다.
전원 공급 장치의 하우징이 다른 제조사 제품보다 더 따뜻한 이유는 무엇인가요?
그 이유는 열 방산 설계에 있습니다. 그래서 모든 전원 컴포넌트가 측면 패널 또는 후면 패널에 있습니다. 이로 인해 내부 온도가 더 낮게 유지되어 전원 공급 장치의 수명이 연장되는 장점이 있습니다.
전원 공급 장치의 출력 전압으로 DC OK 릴레이를 작동할 수 있나요?
DC OK 릴레이는 전원 공급 장치의 출력 전압에 연결할 수 있지만, 최대 부하 전류는 1 A를 초과할 수 없습니다. 이를 위해 보호 회로 사용을 권장합니다.
공급 네트워크의 간섭 신호가 전원 공급 장치의 출력에 영향을 줄 수 있나요?
아니요, QUINT 전원 공급 장치는 다단계 컨버터 설계로 제작되어 간섭 신호가 출력으로 전달되지 않습니다. 간섭 신호는 입력 회로 단계에서 차단되어 전원 공급 장치의 24 V 출력에 전달하지 않습니다.