QUINT ORING 모듈의 ACB(Auto Current Balancing) 기술은 전원 공급 장치를 균등하게 활용하여 이중화 작동 전원 공급 장치의 서비스 수명을 2배로 향상시킵니다. 부하 전류가 대칭적으로 자동 분산됩니다.
QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20
-
이중화 모듈, 보호 코팅 있음
2320173
액티브 QUINT 이중화 모듈, DIN 레일 마운트용, ACB(Active Current Balancing) 기술 사용 및 모니터링 기능 있음, 입력: 24 V DC, 출력: 24 V DC/2 x 10 A 또는 1 x 20 A, 마운트된 UTA 107/30 범용 DIN 레일 어댑터 포함
제품의 세부 정보
UL 승인됨
승인 ID: E211944UL Listed
승인 ID: E123528cUL Listed
승인 ID: E123528DNV
승인 ID: TAA000011FIECEE CB 인증제도
승인 ID: DE/PTZ/0044NK
승인 ID: TA25015M| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 63 A | - 10 | ||
EAC
승인 ID: RU S-DE.BL08.W.00764ABS
승인 ID: 26-0442639-PDAATEX
승인 ID: DEKRA_20ATEX0136_XIECEx
승인 ID: IECEx DEK 20.0082XCCC
승인 ID: 2024322303005876cUL Listed
승인 ID: E199827UL Listed
승인 ID: E199827INMETRO
승인 ID: DNV 22.0237 XNEPSI-EX
승인 ID: GYJ21.1003XEAC Ex
승인 ID: KZ 7500525010102095호환 가능한 제품
이점
일관된 부하 분배로 인해 이중화 솔루션의 서비스 수명이 두 배로 증가합니다.
에너지 절약
이중화의 영구 모니터링
부하까지 일관된 이중화
자주 묻는 질문
출력측에 케이블이 끊어졌거나 케이블이 연결되지 않은 경우에도 신호가 발생하나요?
아니요. 이 신호의 대안으로 QUINT4-ORING/12-24DC/2X10/2X10을 권장합니다.
https://www.phoenixcontact.com/ko-kr/products/quint4-ps-1ac-24dc-5-2904600
제품에 서지 보호 기능이 통합되어 있나요?
예, 이 제품에는 32 V의 전압에 대한 서지 보호 기능이 있습니다. 위험 전압으로부터 부하를 보호하기 위해 서지 전압이 발생하면 해당 입력이 꺼집니다. 즉, 이중화 전원 공급 장치를 통해 부하를 안전하게 공급할 수 있습니다. 오류는 "빨간색 확인" 릴레이(13/14)와 LED를 통해 표시됩니다.
"ACB"란 무엇인가요?
"ACB"는 "Auto Current Balancing"의 약자입니다. 병렬 전원 공급 장치의 출력 전압의 작은 차이는 전원 공급 장치에서 공급되는 전류에 큰 영향을 미칩니다. 이 기술은 최대 0.3V의 전압 차이까지 전류의 균형을 맞추고 개별 전원 공급 장치의 부하를 낮춰 이중화 시스템의 서비스 수명을 두 배로 늘릴 수 있습니다.