안전한 이중화 시스템은 서로 디커플링된 2개의 전원 공급 장치를 병렬로 연결한 것입니다. QUINT DIODE는 시스템 가용성을 향상시키기 위해 다이오드를 사용해 디커플링할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
-
이중화 모듈
2320157
DIN 레일 다이오드 모듈 12-24 V DC/2x20 A 또는 1x40 A. 전력 소비 장치까지 일관된 이중화
제품의 세부 정보
UL 승인됨
승인 ID: E211944EAC
승인 ID: RU S-DE.BL08.W.00764NK
승인 ID: TA25015M| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 63 A | - 10 | ||
UL Listed
승인 ID: E123528cUL Listed
승인 ID: FILE E 123528DNV
승인 ID: TAA000011FATEX
승인 ID: DEKRA 20ATEX0041 XEAC Ex
승인 ID: KZ 7500525010102095IECEx
승인 ID: DEK 20.0022XcUL Listed
승인 ID: FILE E 199827UL Listed
승인 ID: E199827INMETRO
승인 ID: DNV 22.0238 XNEPSI-EX
승인 ID: GYJ20.1591XCCC
승인 ID: 2024322303006214호환 가능한 제품
이점
유연성
견고한 설계
부하까지 일관된 이중화
자주 묻는 질문
이 모듈은 전원 공급 장치의 직렬 연결에도 적합합니까?
아니요, QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40은 전원 공급 장치를 직렬 연결하여 사용할 수도 있습니다. 올바른 배선은 특히 용량성 부하의 경우 전원 켜기 및 끄기 시 임계 전압으로부터 전원 공급 장치를 보호할 수 있습니다.
참고:
직렬 회로의 보호를 위해 "-"가 연결되지 않았으므로 이 장치는 사양에 따라 작동하지 않습니다.
제품에 서지 보호 기능이 통합되어 있나요?
아니요. 통합 서지 보호의 경우 QUINT4-ORING/12-24DC/2X20/2X20을 대안으로 권장합니다.