TRIO DIODE는 TRIO POWER 제품의 DIN 레일 마운트용 이중화 모듈입니다.
이중화 모듈을 사용하면 출력 사이드에 병렬로 연결된 2개의 동일한 전원 공급 장치의 성능을 높이거나 각각의 이중화를 100 % 절연할 수 있습니다.
이중화 시스템은 특히 높은 운영 안정성이 요구되는 시스템에서 사용됩니다. 연결된 각각의 전원 공급 장치들은 하나의 전원 공급 장치만으로 모든 부하의 총 전류 요구 사항을 충족할 수 있을 만큼 충분히 커야 합니다. 따라서 전원 공급의 이중화 구조는 장기적이고 영구적인 시스템 가용성을 보장합니다.
1차 주 전원 공급의 내부 장치 결함 또는 오류가 발생할 경우 다른 장치가 자동으로 부하의 전체 전원 공급을 책임지기 때문에 전원 공급 중단이 발생하지 않습니다. 플로팅 신호 접점 및 LED가 즉시 이중화 손실을 나타냅니다.
TRIO-DIODE/12-24DC/2X10/1X20
-
이중화 모듈
2866514
미러링 기능이 있는 이중화 모듈, 12 ... 24 V DC, 2x 10 A, 1x 20 A
제품의 세부 정보
UL 승인됨
승인 ID: E211944EAC
승인 ID: RU S-DE.BL08.W.00764NK
승인 ID: TA25015M| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 63 A | - 10 | ||
UL Listed
승인 ID: E123528cUL Listed
승인 ID: E123528ABS
승인 ID: 20-2022537-PDADNV
승인 ID: TAA000011F호환 가능한 제품
이점
간편하게 DIN 레일에 스냅할 수 있는 유연한 마운팅
에너지 절약
견고한 설계
이중화의 영구 모니터링
부하까지 일관된 이중화