지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

QUINT-PS/1AC/24DC/ 3.5 - 전원 공급 장치
2866747

1차 전환 전원 공급 장치 QUINT POWER, 스크류 연결, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), 입력: 1상, 출력: 24 V DC / 3.5 A

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

최대 1.5배의 정격 전류를 영구적으로 제공하는 정적 POWER BOOST 파워 리저브로 인한 복잡한 부하의 안정적인 시작
12 ms 동안 최대 6배의 정격 전류를 갖는 동적 파워 리저브 SFB(Selective Fuse Breaking) 기술로 인한 표준 회로 차단기의 빠른 트리핑
최고의 시스템 가용성 보장
예방적 기능 모니터링

자주 묻는 질문


전원 공급 장치로 표준 미니어처 회로 차단기를 트리거할 수 있나요?

예, QUINT 전원 공급 장치로 표준 미니어처 회로 차단기를 안전하게 트리거할 수 있습니다. SFB 구성 매트릭스는 다운로드 영역 내 Various(기타) 섹션을 참조하십시오.


전원 공급 장치를 부식성 가스 오염이 있는 환경에서도 사용할 수 있습니까?

피닉스컨택트의 모든 QUINT 전원 공급 장치는 ISA G3 Harsh Group A 표준에 따라 테스트되었으며, 해당 표준의 요구 사항을 충족합니다.


전원 공급 장치의 하우징이 다른 제조사 제품보다 더 따뜻한 이유는 무엇인가요?

그 이유는 열 방산 설계에 있습니다. 그래서 모든 전원 컴포넌트가 측면 패널 또는 후면 패널에 있습니다. 이로 인해 내부 온도가 더 낮게 유지되어 전원 공급 장치의 수명이 연장되는 장점이 있습니다.


전원 공급 장치의 출력 전압으로 DC OK 릴레이를 작동할 수 있나요?

DC OK 릴레이는 전원 공급 장치의 출력 전압에 연결할 수 있지만, 최대 부하 전류는 1 A를 초과할 수 없습니다. 이를 위해 보호 회로 사용을 권장합니다.


공급 네트워크의 간섭 신호가 전원 공급 장치의 출력에 영향을 줄 수 있나요?

아니요, QUINT 전원 공급 장치는 다단계 컨버터 설계로 제작되어 간섭 신호가 출력으로 전달되지 않습니다. 간섭 신호는 입력 회로 단계에서 차단되어 전원 공급 장치의 24 V 출력에 전달하지 않습니다.