표준 미니어처 회로 차단기를 자기 작동 방식으로 빠르게 트리핑하기 위해서는 파워 서플라이가 짧은 기간 동안 정격 전류를 여러 번 공급할 수 있어야 합니다.
QUINT POWER 파워 서플라이는 15 ms 동안 최대 6배의 정격 전류를 공급하는 SFB(Selective Fuse Breaking) 기술을 사용하여 표준 미니어처 회로 차단기를 안정적으로 빠르게 트리핑합니다. 결함이 발생한 전류 경로가 선택적으로 차단되고 결함이 발생한 위치를 찾아내 중요한 시스템 부품의 지속적인 작동을 보장합니다.
1차 전환 QUINT POWER 전원 공급 장치, 자유롭게 선택 가능한 출력 특성 곡선, SFB(Selective Fuse Breaking) 기술 및 NFC 인터페이스 사용, 입력: 단상, 출력: 12 V DC / 15 A