PTRV 8-PV /BK - 전위 분배
3270142

전위 분배, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 및 8레벨, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 검정색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

최대 17.5 A의 전위 분배용 전위 분배기
Wire-Wrap®, TERMI-POINT® 등을 대체하는 푸쉬-인 기술을 통한 높은 접점 품질
컴팩트한 크기로 인해 제한된 공간에서 도구 없이 배선
2.3 mm 테스트 연결을 사용하면 산업 분야에서 일반적으로 사용되는 테스트 핀으로 전선 간에 테스트할 수 있습니다.