DNV
승인 ID: TAE000037BEAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 출력 | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
| 입력 | 1000 V | 100 A | ||
| E | ||||
| 출력 | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
| 입력 | 1000 V | 100 A | ||
모니터링 단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 41 A, 연결 수: 9, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 10 mm2, 볼트 연결, 1레벨, 마운팅 타입: 기본 요소에 있음, 색상: 파랑
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 출력 | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
| 입력 | 1000 V | 100 A | ||
| E | ||||
| 출력 | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
| 입력 | 1000 V | 100 A | ||