AGK PT 8X6/M10 - 모니터링 단자대
1017450

모니터링 단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 41 A, 연결 수: 9, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 10 mm2, 볼트 연결, 1레벨, 마운팅 타입: 기본 요소에 있음, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

선택적으로 사용할 수 있는 완전 절연된 픽-오프 단자대는 전압 픽-오프를 가능하게 합니다.
넓은 면적의 마킹