DNV
승인 ID: TAE000037BCSA
승인 ID: 158887| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 출력 | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
| 입력 | 1000 V | 100 A | ||
EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 출력 | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
| 입력 | 1000 V | 100 A | ||
| E | ||||
| 출력 | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
| 입력 | 1000 V | 100 A | ||