QPDW3PE1,5 6-10 M25 0,1 BKKTH - 패널 피드스루
1582475

QUICKON 패널 피드스루, 3핀 + PE, 1.0 mm2 ... 2.5 mm2 / 630 V / 20 A, QUICKON 너트 있음, 직경 6 mm .... 10 mm의 케이블용, 4개의 용접된 1.5 mm2 케이블 전선 있음, 0.1 m 길이, 끝에 링 케이블 러그 있음

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

혁신 및 시간 절약 - 현장 연결 작업 시 최대 80 %의 시간을 절약해 주는 QUICKON 빠른 연결
완전한 견고함: 광범위한 적용 분야를 위한 IP68/IP69K 및 IK07 보호의 하우징
DIN EN 0105에 따른 터치손상방지 및 오접속을 방지하는 기계적 코딩으로 인한 보다 안전한 연결
효율성 - 패널 피드스루를 사용하여 케이블 연결을 위해 장치를 열 필요가 없음