QSS 21,5 - 소켓 렌치
1739906

소켓 렌치, QUICKON 유니온 너트 풀기 및 조이기용, 렌치 크기 21.5 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

구성 요소의 직접 연결을 통한 손쉬운 전원 분배
푸쉬 잠금 연결을 사용하여 현장에서 간단하게 시간을 절약하는 배선
전체 시스템에 걸친 IP66, IP68 및 IP69K 등급의 보호를 통해 열악한 환경에서도 안정적으로 설치
매우 까다로운 설치 상황에서도 안전하고 공구가 필요 없는 잠금
사전 조립된 케이블 어셈블리를 사용한 빠른 시운전