QPD W 4X2,5 M25 1,0 GY - 패널 피드스루
1582337

패널 피드스루, 연결 방법: 단일 전선, M25, 핀, 1 mm2 ... 2.5 mm2, 690 V, 20 A, PA, 회색, QUICKON 너트 없음, 코딩: 코딩됨, 외부 케이블 직경: 6 mm ... 10 mm, 2.5 mm2, 케이블 길이: 1 m

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품