QPD W 4X2,5 M25 0,5 GY
-
패널 피드스루
1582344
패널 피드스루, 연결 방법: 단일 전선 (용접됨), M25, 핀, 1 mm2 ... 2.5 mm2, 690 V, 20 A, PA, 회색, QUICKON 너트 없음, 코딩: 코딩됨, 외부 케이블 직경: 6 mm ... 10 mm, 2.5 mm2, 끝 부분이 플랫 절단된 전선, 케이블 길이: 0.5 m
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 패널 피드스루 |
| 제품군 | QPD |
| 설계 | QPD 4x2,5 |
| 핀 수 | 4 |
| 포지션 마킹 | 1, 2, 3, 4 |
| 연결 수 | 10 |
| 핀당 연결 수 | 1 |
| 코딩 | 코딩됨 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 연결 기술 | |
| 연결 타입 장치측 | 단일 전선 (용접됨) |
| 동일한 케이블 사이즈의 전선 간 연결 주파수 | 최대 10 |
| 전선 연결 | |
| 케이블 사이즈 연선 | 1 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 단선 | 1 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 16 ... 14 |
| 조임 토크 유니온 너트 | 5 Nm |
| 조임 토크 잠금 너트 | 5 Nm |
| 렌치 크기 유니온 너트 | 22 mm |
| 렌치 크기 잠금 너트 | 27 mm |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 29.6 mm |
| 높이 | 29.6 mm |
| 길이 | 51.4 mm |
| 직경 | 29.6 mm |
| 렌치 크기 | 27 mm |
| 마운팅용 렌치 크기 | 27 mm |
| 정격 서지 전압(II/2) | 8 kV |
| 정격 서지 전압(III/2) | 8 kV |
| 정격 서지 전압(III/3) | 6 kV |
| 정격전류 | 20 A |
| 접점 저항 | < 3 mΩ |
| 정격 전압(II/2) | 1000 V |
| 정격 전압(III/2) | 1000 V |
| 정격 전압(III/3) | 690 V |
| 정격전압 UN | 690 V |
| 정격전류 IN | 20 A |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | 최대 50 |
| 소재 하우징 | PA |
| 소재 접점 | CuZn |
| 소재 접점 표면 | 은도금 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 소재 전선 절연 | PVC/PE/TPE/고무 |
| 케이블 길이 | 0.5 m |
| VDE 0295에 따른 개별 litz 구조 / 최소 전선 직경 | VDE 0295 클래스 1 - 6 / 최소 0.15 mm |
| 외부 케이블 직경 | 6 mm ... 10 mm (Quickon 너트 또는 Quickon 커넥터 별도 주문) |
| 절연 포함 전선 직경 | 2 mm ... 3.8 mm |
| 포지션 마킹 | 1, 2, 3, 4 |
| 케이블 사이즈 | 2.5 mm² |
| 전선 절연 소재 | PVC/PE/TPE/고무 |
| 마운트 타입 | 전면부 마운팅 M25 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP66 |
| IP68 (2 m / 24 h) | |
| IP69K | |
| 충격 강도 | IK07 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 100 °C |
| 전선 연결 시 온도 | -5 °C ... 50 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 100 °C |
| 항목 번호 | 1582344 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF6ABB |
| GTIN | 4046356463508 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 89.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 85.2 g |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440602 |
| ECLASS-15.0 | 27440602 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002566 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121522 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |