EAC
승인 ID: RU C-DE.A*30.B.01102도면 VDE 승인
승인 ID: 40032336정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 0.75 - 1.5 |
1.5 mm2 전선 출구 및 0.15 m litz 전선이 있는 QUICKON 패널 피드스루: 연결 스레드: M25, 4핀
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 0.75 - 1.5 |