설치 시스템용 분배기
Q-PROT13/16 - 필러 플러그
Q-PROT13/16
-
필러 플러그
1670222
폐쇄 캡, Pg13/ Pg16용, 사용되지 않는 연결을 닫기 위해 사용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
밀폐 플러그
치수
치수 도면
폭
8 mm
길이
20 mm
소재 사양
소재
PA 6.6
상용 데이터
항목 번호
1670222
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
AF6ZBX
GTIN
4017918146511
개당 중량(패키지 포함)
0.88 g
개당 중량(패키지 제외)
0.88 g
관세 번호
85369010
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
승인
EAC
승인 ID: RU C-DE.A*30.B.01102
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
0.023 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말