FL ISOLATOR 100-M12 RMS
-
네트워크 아이솔레이터
2904671
사전 설치된 DIN 레일 마운트용 어댑터가 있는 패시브 네트워크 절연기. Ethernet 네트워크의 전기 절연. 최대 4 kV의 전위차로부터 보호용. 최대 1000 Mbps의 전송 속도. M12 소켓(D-코딩)
제품의 세부 정보
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 제품 타입 | 네트워크 아이솔레이터 |
| MTTF | 18372 연도 (SN 29500 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 21%) |
| 13381 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 34.25%) | |
| 3348 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 100%) | |
| MTBF | 38062 연도 (Telcordia 표준, 온도 25°C, 21% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 8시간)) |
| 12264 연도 (Telcordia 표준, 온도 40°C, 34.25% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 12시간)) |
| 전기적 절연 | 포트 X1//포트 X2 |
| 절연 전압 입력/출력 | 250 Vrms |
| 테스트 전압 데이터 인터페이스/데이터 인터페이스 | 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 패시브 모듈, 공급 전압이 필요 없음 |
| 신호 | Ethernet |
| PROFINET | |
| 데이터: Ethernet 인터페이스, IEEE 802.3에 따른 10/100Base-T(X) | |
| 직렬 전송 속도 | 10/100 Mbps |
| 연결 타입 | M12 커넥터, D-코딩 (암) |
| 채널 수 | 1 |
| 전송 길이 | ≤ 100 m (두 포트 모두에 이르는 총 길이(사용되는 데이터 전송 속도 및 케이블에 따라 다름)) |
| 지원 프로토콜 | IPv4 및 IPv6용 트랜스패어런트 프로토콜 |
| 데이터: Ethernet 인터페이스, IEEE 802.3에 따른 10/100Base-T(X) | |
| 연결 타입 | M12 커넥터, D-코딩 (암) |
| 채널 수 | 1 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 66 mm |
| 높이 | 91 mm |
| 깊이 | 50 mm |
| 색상 (하우징) | 검정색 (RAL 9005) |
| 소재 하우징 | FR 2010 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 차폐 | 보호 어스 접지(PE)에 대한 연결 없음 |
| 두 차폐 연결 간의 용량성 절연 |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | : 5g, 10 ... 150 Hz, 2.5 h, XYZ 방향 |
| IEC 61373, EN 61373에 따른 내진동성 | 진동(작동): 카테고리 1, 클래스 B |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 충격(작동): 15g, 11 ms 기간, 하프-사인 충격 펄스 |
| 충격(보관/운송): 30g, 18 ms 기간, 하프-사인 충격 펄스 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP54 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 75 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 75 °C (10분 동안 85°C; 그 후에는 더 이상 기능을 보장할 수 없음 - 장치 확인) |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 방출 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| EN 55011에 따른 라디오 간섭 전압 | 클래스 B, 적용 영역: 산업 및 주거 |
| EN 55011에 따른 방출 라디오 간섭 | 클래스 B, 애플리케이션 영역: 산업 및 주거 |
| 표준/규정 | EN 50121 및 EN 50155(철도 적용용) |
| IEC 60571 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | DIN 레일에 정렬 가능 |
| 항목 번호 | 2904671 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC332 |
| GTIN | 4046356872898 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 343.6 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 343.6 g |
| 관세 번호 | 85176990 |
| 원산지 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - 네트워크 아이솔레이터 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - 네트워크 아이솔레이터 2313915
-
PP-RJ-RJ - 패치 패널 2703015
-
PP-RJ-SC - 패치 패널 2703016
-
PP-RJ-SCC - 패치 패널 2703018
-
PP-RJ-IDC - 패치 패널 2703019
-
PP-RJ-RJ-F - 패치 패널 2703020
-
PP-RJ-SC-F - 패치 패널 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - 패치 패널 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - 패치 패널 2703023
-
FL-PP-RJ45-LSA - 패치 패널 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45-B - 패치 패널 2904933
-
VS-M12MS-PPC/ME-93E-LI/2,0 - 네트워크 케이블 1406483
-
VS-M12MS-PPC/PL-93E-LI/2,0 - 네트워크 케이블 1406577
-
VS-M12MS-IP20-93E-LI/2,0 - 네트워크 케이블 1406056
-
VS-93E/... - 버스 시스템 케이블 1416402
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93B CMC - 네트워크 케이블 1524307
이점
-40 °C ... +75 °C 의 확장된 온도 범위
손쉬운 설치
EN 50155 및 EN 50121에 따른 철도 애플리케이션(철도 차량)용 승인
전원 공급이 필요 없음
최대 4 kV의 절연 내력
코팅된 PCB를 사용해 가혹한 산업 환경과 같은 공격적인 환경의 영향으로부터 보호