UL Listed
승인 ID: FILE E 335024정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 4 A |
cUL Listed
승인 ID: FILE E 335024정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 4 A |
네트워크 케이블, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), 4-핀, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 플러그 직각 M12, 코딩: D / IP67, 켜짐 소켓 직각 M12, 코딩: D / IP67, 케이블 길이: 자유 입력(0.2 m ... 85.0 m)
일반 | 이 제품은 PROFINET 규정에 대한 PROFINET 케이블링 및 상호 연결 기술 지침, 버전 2.00, 주문 번호: 2.252, 8.2장 외부 환경용 커넥터(평형 케이블링)과 부합합니다. |
제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
애플리케이션 | 표준 |
센서 타입 | PROFINET |
핀 수 | 4 |
차폐 | 예 |
신호 타입/카테고리 | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
정격전압 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
정격전류 IN | 4 A |
전송 매체 | 구리 |
전송 속도 | 100 Mbps |
연결 1 | |
치수 도면 |
핀 할당 M12 수 커텍터, 4핀, D-코드, 수 측면
|
타입 | M12 플러그, 직각, 4-핀, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 키 연결: D |
핀 수 | 4 |
차폐 | 예 |
차폐 | Advanced Shielding Technology |
신호 타입/카테고리 | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
서지전압 카테고리 | II |
오염등급 | 3 |
조임 토크 | 0.4 Nm |
소재 접점 | CuSn |
소재 접점 표면 | Ni/Au |
소재 접점 캐리어 | PA 6.6 |
소재 스크류 연결방식 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
소재 그립 몸체 | TPU, 난연성, 자소성 |
소재 씰 | FKM |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
보호 수준 | IP65 |
IP67 | |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 85 °C |
표준 명칭 | M12 커넥터 |
표준/규정 | IEC 61076-2-101 |
연결 2 | |
치수 도면 |
핀 할당 M12 암 커넥터, 4핀, D-코딩, 암측
|
타입 | M12 소켓, 직각, 4-핀, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 키 연결: D |
핀 수 | 4 |
차폐 | 예 |
차폐 | Advanced Shielding Technology |
신호 타입/카테고리 | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
서지전압 카테고리 | II |
오염등급 | 3 |
조임 토크 | 0.4 Nm |
소재 접점 | CuSn |
소재 접점 표면 | Ni/Au |
소재 접점 캐리어 | PA 6.6 |
소재 스크류 연결방식 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
소재 그립 몸체 | TPU, 난연성, 자소성 |
소재 씰 | FKM |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
보호 수준 | IP65 |
IP67 | |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 85 °C |
표준 명칭 | M12 커넥터 |
표준/규정 | IEC 61076-2-101 |
케이블 길이 | 자유 입력(0.2 m ... 85.0 m) |
PROFINET PVC 연선 CAT5 [93B] | |
UL AWM 스타일 | 21695 (80 °C / 600 V) |
핀 수 | 4 |
차폐 | 예 |
케이블 타입 | PROFINET PVC 연선 CAT5 [93B] |
PROFINET PVC 연선 CAT5 93B | |
전선 구조 | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
AWG 신호 라인 | 22 |
케이블 사이즈 | 4x 0.34 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 1.5 mm ±0.1 mm |
외부 케이블 직경 | 6.50 mm ±0.2 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
외부 시스(sheath), 색상 | 녹색 RAL 6018 |
전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
소재 전선 절연 | PE |
단일 배선, 색상 | 흰색, 노란색, 파란색, 오렌지색 |
전체 꼬임 | 스타 쿼드 |
차폐 | 알루미늄 코팅 포일, 주석 도금 구리 편조 차폐 |
광 차폐 커버 | 85 % |
절연 저항 | ≥ 5 GΩ*km |
루프 저항 | ≤ 120.00 Ω/km |
파장 임피던스 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
정격 전압, 케이블 | ≤ 600 V |
테스트 전압 코어/코어 | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
테스트 전압 코어/차폐 | 2000.00 V ((50 Hz/1 min)) |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 4 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 8 x D |
내염성 | UL 1581, 섹션 1060 및 UL 2556, 섹션 9.3(FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, 섹션 1100 및 UL 2556, 섹션 9.1(HFT/FT2) | |
내유성 | UL 2256에 따른 OIL RES I |
기타 저항성 | 내자외선 (UL 1581, 섹션 1200에 따름) |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-10 °C ... 70 °C (케이블, 유연 설치) | |
PROFINET 드래그 체인 CAT5 [93C] | |
UL AWM 스타일 | 20233 (80°C/300 V) |
핀 수 | 4 |
차폐 | 예 |
케이블 타입 | PROFINET 드래그 체인 CAT5 [93C] |
PROFINET 드래그 체인 CAT5 93C | |
전선 구조 | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
AWG 신호 라인 | 22 |
케이블 사이즈 | 4x 0.34 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 1.5 mm ±0.05 mm |
외부 케이블 직경 | 6.50 mm ±0.2 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 녹색 RAL 6018 |
전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
소재 전선 절연 | PE |
단일 배선, 색상 | 흰색, 노란색, 파란색, 오렌지색 |
전체 꼬임 | 스타 쿼드 |
차폐 | 알루미늄 코팅 포일, 주석 도금 구리 편조 차폐 |
광 차폐 커버 | 85 % |
절연 저항 | ≥ 500 MΩ*km |
루프 저항 | ≤ 120.00 Ω/km |
파장 임피던스 | 100 Ω ±15 Ω (1 ... 100 MHz) |
정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V |
테스트 전압 코어/코어 | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
테스트 전압 코어/차폐 | 2000.00 V (50 Hz, 1 min.) |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 7,5 x D |
동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 3000000, 휨 반지름: 200 mm, 트래버싱 경로: 10 m, 트래버싱 속도: 4 m/s, 가속화: 4 m/s² |
동적 부하 용량(비틀림) | 비틀림: ±30 °/m |
할로겐 프리 | IEC 60754-1에 따름 |
내염성 | IEC 60332-1-2에 따름 |
UN ECE-R 118.03에 따름 | |
CSA C 22.2 No. 210-FT1에 따름 | |
내유성 | DIN EN 60811-404에 따름 |
기타 저항성 | 내자외선 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C (케이블, 고정 설치) |
-40 °C ... 70 °C (케이블, 유연 설치) | |
PROFINET 로봇 CAT5 [93R] | |
케이블 중량 | 55 kg/km |
UL AWM 스타일 | 20233 (80°C/300 V) |
핀 수 | 4 |
차폐 | 예 |
케이블 타입 | PROFINET 로봇 CAT5 [93R] |
PROFINET 로봇 CAT5 93R | |
전선 구조 | 1x4xAWG22/19, S/TQ |
신호 런타임 | 4.8 ns/m |
전선 구조 신호 라인 | 19x 0.15 mm |
AWG 신호 라인 | 22 |
케이블 사이즈 | 4x 0.34 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 1.5 mm |
외부 케이블 직경 | 6.50 mm ±0.2 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 녹색 RAL 6018 |
전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
소재 전선 절연 | 발포 PE |
단일 배선, 색상 | 흰색, 노란색, 파란색, 오렌지색 |
두께, 외부 시스(outer sheath) | 약 1.00 mm |
전체 꼬임 | 스타 쿼드 |
차폐 | 주석 도금 구리 편조 차폐 |
광 차폐 커버 | 85 % |
절연 저항 | ≥ 500 MΩ*km |
루프 저항 | ≤ 120.00 Ω/km |
파장 임피던스 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
정격 전압, 케이블 | 300 V |
테스트 전압 코어/코어 | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
테스트 전압 코어/차폐 | 2000.00 V (50 Hz, 1 min.) |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 33 mm |
동적 부하 용량(비틀림) | 비틀림: ±180 °/m, 토션 싸이클: 1000000 |
웨이브 감쇠 | 2.9 dB (1MHz 있음) |
5 dB (4 MHz의 경우) | |
8.1 dB (10 MHz의 경우) | |
10.4 dB (16 MHz) | |
11.9 dB (20 MHz의 경우) | |
15.5 dB (31.25 MHz의 경우) | |
26.5 dB (62.5 MHz의 경우) | |
41 dB (100 MHz) | |
할로겐 프리 | IEC 60754-1에 따름 |
내염성 | IEC 60332-1-2에 따름 |
내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름 |
기타 저항성 | 내자외선 (UL 1581, 섹션 1200에 따름) |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C | |
PROFINET RADOX® 철도 애플리케이션 CAT5 [937] | |
케이블 중량 | 70 kg/km |
핀 수 | 4 |
차폐 | 예 |
케이블 타입 | PROFINET RADOX® 철도 애플리케이션 CAT5 [937] |
PROFINET RADOX® 철도 애플리케이션 CAT5 937 | |
전선 구조 | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
신호 속도 | 75 c |
전선 구조 신호 라인 | 7x 0.25 mm |
AWG 신호 라인 | 22 |
케이블 사이즈 | 4x 0.34 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 약 1.5 mm |
외부 케이블 직경 | 6.60 mm ±0.4 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PE-X |
외부 시스(sheath), 색상 | 검정색, RAL 9005 |
전선 소재 | 은 도금 Cu litz 전선 |
소재 전선 절연 | 발포 PE |
단일 배선, 색상 | 흰색-파란색, 오렌지색-노란색 |
두께, 외부 시스(outer sheath) | 약 1.00 mm |
전체 꼬임 | 스타 쿼드 |
차폐 | 플라스틱 코팅 알루미늄 포일, 주석 도금 구리 편조 차폐 |
최대 전선 저항 | ≤ 54.4 Ω/km |
커플링 저항 | 200.00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
파장 임피던스 | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
작업 커패시턴스 | ≤ 65 pF (코어-코어) |
≤ 100 pF (코어-실드) | |
정격 전압, 케이블 | 300 V AC |
테스트 전압 | 2000 V AC (50 Hz, 5분) |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 6 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 40 mm |
Near-End crosstalk 감쇠(NEXT) | 73 dB (1MHz 있음) |
70 dB (4 MHz의 경우) | |
65 dB (10 MHz의 경우) | |
57 dB (31.5 MHz의 경우) | |
52 dB (62.5 MHz의 경우) | |
48 dB (100 MHz) | |
반사 손실(RL) | 25 dB (4 MHz의 경우) |
30 dB (10 MHz의 경우) | |
30 dB (31.5 MHz의 경우) | |
30 dB (62.5 MHz의 경우) | |
28 dB (100 MHz) | |
원격 crosstalk 감쇠(FEXT) | 25 dB (4 MHz의 경우) |
30 dB (10 MHz의 경우) | |
30 dB (31.5 MHz의 경우) | |
30 dB (62.5 MHz의 경우) | |
28 dB (100 MHz) | |
웨이브 감쇠 | 2 dB (1MHz 있음) |
4.4 dB (4 MHz의 경우) | |
7.4 dB (10 MHz의 경우) | |
14 dB (31.5 MHz의 경우) | |
20 dB (62.5 MHz의 경우) | |
26 dB (100 MHz) | |
할로겐 프리 | EN 50267-2-1에 따름 |
내염성 | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
ISO 6722-1 5.22(UN ECE-R 118.01)에 따름 | |
연무 부식성 | EN 50267-2-2 |
연무 독성 | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
가스 농도 | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
내유성 | IRM 902에 따름, 100 °C에서 72 h |
철도 차량의 화재 방지 | BS 6853 (카테고리 Ia , Ib , II) |
GM/RT 2130 (카테고리 Ia , Ib , II) | |
EN 45545 (위험 레벨 HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (화재 방지 레벨 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (카테고리 A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Class C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (위험 레벨 LR1 - LR4) | |
기타 저항성 | 연료에 대한 내성 (IRM 903에 따름, 70 °C에서 168 h) |
주변 온도(작동) | -50 °C ... 90 °C (케이블, 고정 설치) |
-40 °C ... 90 °C (케이블, 유연 설치) | |
PROFINET 연선 CAT5 [93M] | |
케이블 중량 | 65 kg/km |
UL AWM 스타일 | 20236 (80°C/30 V) |
핀 수 | 4 |
차폐 | 예 |
케이블 타입 | PROFINET 연선 CAT5 [93M] |
PROFINET 연선 CAT5 93M | |
전선 구조 | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
신호 런타임 | 5.3 ns/m |
전선 구조 신호 라인 | 7x 0.25 mm |
AWG 신호 라인 | 22 |
케이블 사이즈 | 4x 0.34 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 약 1.5 mm |
외부 케이블 직경 | 6.50 mm ±0.2 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 녹색 RAL 6018 |
전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
소재 전선 절연 | PE |
단일 배선, 색상 | 흰색, 노란색, 파란색, 오렌지색 |
두께, 외부 시스(outer sheath) | 약 0.90 mm |
전체 꼬임 | 스타 쿼드 |
차폐 | 알루미늄 코팅 포일, 주석 도금 구리 편조 차폐 |
절연 저항 | ≥ 500 MΩ*km |
커플링 저항 | ≤ 20.00 mΩ/m (10 MHz의 경우) |
루프 저항 | ≤ 120.00 Ω/km |
파장 임피던스 | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz) |
작업 커패시턴스 | 52 pF |
정격 전압, 케이블 | 600 V |
테스트 전압 코어/코어 | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
테스트 전압 코어/차폐 | 2000.00 V (50 Hz, 1 min.) |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 4 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 8 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 26 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 52 mm |
Near-End crosstalk 감쇠(NEXT) | 80 dB (1MHz 있음) |
76 dB (4 MHz의 경우) | |
70 dB (10 MHz의 경우) | |
65 dB (16 MHz) | |
63 dB (20 MHz의 경우) | |
60 dB (31.25 MHz의 경우) | |
55 dB (62.5 MHz의 경우) | |
50 dB (100 MHz) | |
웨이브 감쇠 | 2.1 dB (1MHz 있음) |
4 dB (4 MHz의 경우) | |
6.3 dB (10 MHz의 경우) | |
8 dB (16 MHz) | |
9 dB (20 MHz의 경우) | |
11.4 dB (31.25 MHz의 경우) | |
16.5 dB (62.5 MHz의 경우) | |
21.3 dB (100 MHz) | |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
Sercos III [93K] | |
케이블 중량 | 68 kg/km |
UL AWM 스타일 | 21694 (60 °C / 600 V) |
핀 수 | 4 |
차폐 | 예 |
케이블 타입 | Sercos III [93K] |
Sercos III 93K | |
전선 구조 | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
신호 런타임 | 5.3 ns/m |
전선 구조 신호 라인 | 7x 0.25 mm |
AWG 신호 라인 | 22 |
케이블 사이즈 | 4x 0.34 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 약 1.55 mm |
외부 케이블 직경 | 6.50 mm ±0.2 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
외부 시스(sheath), 색상 | 빨간색 RAL 3020 |
전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
소재 전선 절연 | PE |
단일 배선, 색상 | 흰색, 노란색, 파란색, 오렌지색 |
두께, 외부 시스(outer sheath) | 약 0.90 mm |
페어 차폐 타입 | 알루미늄 라인 폴리에스테르 포일 |
전체 꼬임 | 스타 쿼드 |
차폐 | 주석 도금 구리 편조 차폐 |
최대 전선 저항 | ≤ 120 Ω/km |
절연 저항 | ≥ 0.5 GΩ*km |
커플링 저항 | ≤ 20.00 mΩ/m (10 Hz의 경우) |
파장 임피던스 | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz) |
정격 전압, 케이블 | 600 V |
테스트 전압 코어/코어 | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
테스트 전압 코어/차폐 | 2000.00 V (50 Hz, 1 min.) |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 3 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 7 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 20 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 46 mm |
내염성 | UL 1685(CSA FT 4)에 따름 |
내유성 | 제한된 범위의 내유성 |
기타 저항성 | 내자외선 (UL 1581, 섹션 1200에 따름) |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C (케이블, 고정 설치) |
-40 °C ... 70 °C (케이블, 유연 설치) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP65 |
항목 번호 | 1408607 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
제품 키 | AF1CJN |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | PL |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |