NBC-FSD SCO RAIL/.../...
-
네트워크 케이블
1412181
네트워크 케이블, PROFINET CAT5 (100 Mbps), Ethernet CAT5 (100 Mbps), 4-핀, 다양한 케이블 타입, 차폐, 선단 탈피 처리, 켜짐 소켓 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: D / IP65, 케이블 길이: 자유 입력(0.2 m ... 100.0 m), 철도 애플리케이션용
제품의 세부 정보
| 일반 | 다양한 케이블 타입 및 다양한 케이블 길이의 추가 제품을 액세서리 섹션에서 확인할 수 있습니다. |
| 제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
| 애플리케이션 | 철도 애플리케이션 |
| 핀 수 | 4 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 차폐 | 예 |
| 코딩 | D |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| 버스 시스템 | PROFINET |
| Ethernet | |
| 신호 타입/카테고리 | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| 상태 표시 | 아니오 |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 정격전압 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 정격전류 IN | 4 A |
| 전송 매체 | 구리 |
| 전송 속도 | 100 Mbps |
| 전송 특성 (카테고리) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 연결 1 | |
| 설계 | 선단 탈피 처리 |
| 연결 2 | |
| 설계 | 소켓 직선 M12 SPEEDCON / IP65 |
| 핀 수 | 4 |
| 잠금 타입 | SPEEDCON |
| 코딩 타입 | D (데이터) |
| 차폐 | 예 |
| 핸들 색상 | 검정색 |
| 소재 | CuSn (접점) |
| Ni/Au (접점 표면) | |
| PA 6.6 (접점 캐리어) | |
| PA 6.6 (그립 몸체) | |
| 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 (스크류 연결) | |
| NBR (씰) | |
| 표준/규정 | PA 6.6: 철도 차량의 화재 방지 - 요구 사항 세트 R22, R23 및 R24 DIN EN 45545-2에 따름 (위험 레벨 HL1 - HL3) |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 조임 토크 | 0.4 Nm |
| 보호 수준 | IP65 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 85 °C |
| 케이블 길이 | 자유 입력(0.2 m ... 100.0 m) |
| PROFINET RADOX® 철도 애플리케이션 CAT5 강화 [936] | |
| 치수 도면 |
|
| 케이블 중량 | 81 g/m |
| 핀 수 | 4 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | PROFINET RADOX® 철도 애플리케이션 CAT5 강화 [936] |
| PROFINET RADOX® 철도 애플리케이션 CAT5 강화 936 | |
| 전선 구조 | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| 신호 속도 | 66 c |
| 전선 구조 신호 라인 | 7x 0.25 mm |
| AWG 신호 라인 | 22 |
| 케이블 사이즈 | 4x 0.34 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.95 mm |
| 외부 케이블 직경 | 7.25 mm ±0.3 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PE-X |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 검정색, RAL 9005 |
| 전선 소재 | 은 도금 Cu litz 전선 |
| 소재 전선 절연 | PE-X |
| 단일 배선, 색상 | 흰색-파란색, 오렌지색-노란색 |
| 두께, 외부 시스(outer sheath) | ≥ 0.80 mm |
| 전체 꼬임 | 스타 쿼드 |
| 차폐 | 플라스틱 코팅 알루미늄 포일, 주석 도금 구리 편조 차폐 |
| 광 차폐 커버 | 100 % |
| 최대 전선 저항 | ≤ 54.4 Ω/km |
| 커플링 저항 | 200.00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
| 파장 임피던스 | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| 작업 커패시턴스 | ≤ 65 pF (코어-코어) |
| ≤ 100 pF (코어-실드) | |
| 정격 전압, 케이블 | 300 V AC |
| 테스트 전압 | 2000 V AC (50 Hz, 5분) |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 6 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 44 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 73 mm |
| Near-End crosstalk 감쇠(NEXT) | 80 dB (1MHz 있음) |
| 76 dB (4 MHz의 경우) | |
| 67 dB (10 MHz의 경우) | |
| 60 dB (31.5 MHz의 경우) | |
| 56 dB (62.5 MHz의 경우) | |
| 53 dB (100 MHz) | |
| 반사 손실(RL) | 35 dB (4 MHz의 경우) |
| 35 dB (10 MHz의 경우) | |
| 35 dB (31.5 MHz의 경우) | |
| 33 dB (62.5 MHz의 경우) | |
| 33 dB (100 MHz) | |
| 원격 crosstalk 감쇠(FEXT) | 35 dB (4 MHz의 경우) |
| 35 dB (10 MHz의 경우) | |
| 35 dB (31.5 MHz의 경우) | |
| 33 dB (62.5 MHz의 경우) | |
| 33 dB (100 MHz) | |
| 웨이브 감쇠 | 2 dB (1MHz 있음) |
| 4 dB (4 MHz의 경우) | |
| 6.5 dB (10 MHz의 경우) | |
| 10.5 dB (31.5 MHz의 경우) | |
| 14 dB (62.5 MHz의 경우) | |
| 18 dB (100 MHz) | |
| 할로겐 프리 | EN 50267-2-1에 따름 |
| 내염성 | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| ISO 6722-1 5.22(UN ECE-R 118.01)에 따름 | |
| 연무 부식성 | EN 50267-2-2 |
| 연무 독성 | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| 가스 농도 | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| 내유성 | IRM 902에 따름, 100 °C에서 72 h |
| 철도 차량의 화재 방지 | BS 6853 (카테고리 Ia , Ib , II) |
| GM/RT 2130 (카테고리 Ia , Ib , II) | |
| EN 45545 (위험 레벨 HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (화재 방지 레벨 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (카테고리 A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (Class C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (위험 레벨 LR1 - LR4) | |
| 기타 저항성 | 연료에 대한 내성 (IRM 903에 따름, 70 °C에서 168 h) |
| 주변 온도(작동) | -50 °C ... 90 °C (케이블, 고정 설치) |
| -40 °C ... 90 °C (케이블, 유연 설치) | |
| PROFINET RADOX® 철도 애플리케이션 CAT5 [937] | |
| 치수 도면 |
|
| 케이블 중량 | 70 kg/km |
| 핀 수 | 4 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | PROFINET RADOX® 철도 애플리케이션 CAT5 [937] |
| PROFINET RADOX® 철도 애플리케이션 CAT5 937 | |
| 전선 구조 | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| 신호 속도 | 75 c |
| 전선 구조 신호 라인 | 7x 0.25 mm |
| AWG 신호 라인 | 22 |
| 케이블 사이즈 | 4x 0.34 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 약 1.5 mm |
| 외부 케이블 직경 | 6.60 mm ±0.4 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PE-X |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 검정색, RAL 9005 |
| 전선 소재 | 은 도금 Cu litz 전선 |
| 소재 전선 절연 | 발포 PE |
| 단일 배선, 색상 | 흰색-파란색, 오렌지색-노란색 |
| 두께, 외부 시스(outer sheath) | 약 1.00 mm |
| 전체 꼬임 | 스타 쿼드 |
| 차폐 | 플라스틱 코팅 알루미늄 포일, 주석 도금 구리 편조 차폐 |
| 최대 전선 저항 | ≤ 54.4 Ω/km |
| 커플링 저항 | 200.00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
| 파장 임피던스 | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| 작업 커패시턴스 | ≤ 65 pF (코어-코어) |
| ≤ 100 pF (코어-실드) | |
| 정격 전압, 케이블 | 300 V AC |
| 테스트 전압 | 2000 V AC (50 Hz, 5분) |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 6 x D |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 40 mm |
| Near-End crosstalk 감쇠(NEXT) | 73 dB (1MHz 있음) |
| 70 dB (4 MHz의 경우) | |
| 65 dB (10 MHz의 경우) | |
| 57 dB (31.5 MHz의 경우) | |
| 52 dB (62.5 MHz의 경우) | |
| 48 dB (100 MHz) | |
| 반사 손실(RL) | 25 dB (4 MHz의 경우) |
| 30 dB (10 MHz의 경우) | |
| 30 dB (31.5 MHz의 경우) | |
| 30 dB (62.5 MHz의 경우) | |
| 28 dB (100 MHz) | |
| 원격 crosstalk 감쇠(FEXT) | 25 dB (4 MHz의 경우) |
| 30 dB (10 MHz의 경우) | |
| 30 dB (31.5 MHz의 경우) | |
| 30 dB (62.5 MHz의 경우) | |
| 28 dB (100 MHz) | |
| 웨이브 감쇠 | 2 dB (1MHz 있음) |
| 4.4 dB (4 MHz의 경우) | |
| 7.4 dB (10 MHz의 경우) | |
| 14 dB (31.5 MHz의 경우) | |
| 20 dB (62.5 MHz의 경우) | |
| 26 dB (100 MHz) | |
| 할로겐 프리 | EN 50267-2-1에 따름 |
| 내염성 | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| ISO 6722-1 5.22(UN ECE-R 118.01)에 따름 | |
| 연무 부식성 | EN 50267-2-2 |
| 연무 독성 | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| 가스 농도 | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| 내유성 | IRM 902에 따름, 100 °C에서 72 h |
| 철도 차량의 화재 방지 | BS 6853 (카테고리 Ia , Ib , II) |
| GM/RT 2130 (카테고리 Ia , Ib , II) | |
| EN 45545 (위험 레벨 HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (화재 방지 레벨 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (카테고리 A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (Class C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (위험 레벨 LR1 - LR4) | |
| 기타 저항성 | 연료에 대한 내성 (IRM 903에 따름, 70 °C에서 168 h) |
| 주변 온도(작동) | -50 °C ... 90 °C (케이블, 고정 설치) |
| -40 °C ... 90 °C (케이블, 유연 설치) | |
| PROFINET BETAtrans® 철도 애플리케이션 CAT5 [939] | |
| 치수 도면 |
|
| 케이블 중량 | 71 kg/km |
| 핀 수 | 4 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | PROFINET BETAtrans® 철도 애플리케이션 CAT5 [939] |
| PROFINET BETAtrans® 철도 애플리케이션 CAT5 939 | |
| 전선 구조 | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| 신호 런타임 | 4.4 ns/m |
| 신호 속도 | 0.75 c |
| 전선 구조 신호 라인 | 7x 0.25 mm |
| AWG 신호 라인 | 22 |
| 케이블 사이즈 | 4x 0.34 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.4 mm ±0.1 mm |
| 외부 케이블 직경 | 6.60 mm ±0.2 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PE-X |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 검정색 |
| 전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
| 소재 전선 절연 | 셀 PE |
| 단일 배선, 색상 | 흰색-파란색, 오렌지색-노란색 |
| 두께, 외부 시스(outer sheath) | 1.00 mm |
| 전체 꼬임 | 스타 쿼드 |
| 차폐 | 알루미늄 라인 폴리에스테르 포일, 주석 도금 구리 편조 차폐 |
| 최대 전선 저항 | ≤ 54.4 Ω/km |
| 절연 저항 | ≥ 5 GΩ*km |
| 커플링 저항 | < 13.00 mΩ/m (f = 1 MHz) |
| < 8.00 mΩ/m (f = 10 MHz ... 100 MHz) | |
| 파장 임피던스 | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| 케이블 용량 | 44 nF/km (코어-코어) |
| 케이블 임피던스 | 100 Ω ±15 Ω (f = 0.5 MHz ... 3 MHz) |
| 정격 전압, 케이블 | 125 V |
| 테스트 전압 코어/코어 | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| 테스트 전압 코어/차폐 | 1000.00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 6 x D |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 33 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 40 mm |
| 인장 강도 | ≤ 60 N (임시) |
| ≤ 15 N (영구) | |
| Near-End crosstalk 감쇠(NEXT) | 76 dB (1MHz 있음) |
| 71 dB (4 MHz의 경우) | |
| 64 dB (10 MHz의 경우) | |
| 60 dB (16 MHz) | |
| 56 dB (31.25 MHz의 경우) | |
| 52 dB (62.5 MHz의 경우) | |
| 48 dB (100 MHz) | |
| 45 dB (155 MHz의 경우) | |
| 42 dB (200 MHz) | |
| 전력합 Near-End crosstalk 감쇠(PSNEXT) | 73 dB (1MHz 있음) |
| 68 dB (4 MHz의 경우) | |
| 61 dB (10 MHz의 경우) | |
| 57 dB (16 MHz) | |
| 53 dB (31.25 MHz의 경우) | |
| 49 dB (62.5 MHz의 경우) | |
| 45 dB (100 MHz) | |
| 42 dB (155 MHz의 경우) | |
| 39 dB (200 MHz) | |
| 반사 손실(RL) | 25 dB (1MHz 있음) |
| 25 dB (4 MHz의 경우) | |
| 28 dB (10 MHz의 경우) | |
| 28 dB (16 MHz) | |
| 27 dB (31.25 MHz의 경우) | |
| 26 dB (62.5 MHz의 경우) | |
| 25 dB (100 MHz) | |
| 25 dB (155 MHz의 경우) | |
| 23 dB (200 MHz) | |
| 원격 crosstalk 감쇠(FEXT) | 25 dB (1MHz 있음) |
| 25 dB (4 MHz의 경우) | |
| 28 dB (10 MHz의 경우) | |
| 28 dB (16 MHz) | |
| 27 dB (31.25 MHz의 경우) | |
| 26 dB (62.5 MHz의 경우) | |
| 25 dB (100 MHz) | |
| 25 dB (155 MHz의 경우) | |
| 23 dB (200 MHz) | |
| 웨이브 감쇠 | 1.5 dB (1MHz 있음) |
| 3.3 dB (4 MHz의 경우) | |
| 5.3 dB (10 MHz의 경우) | |
| 6.9 dB (16 MHz) | |
| 9.9 dB (31.25 MHz의 경우) | |
| 14.5 dB (62.5 MHz의 경우) | |
| 18.8 dB (100 MHz) | |
| 23.6 dB (155 MHz의 경우) | |
| 27.3 dB (200 MHz) | |
| 할로겐 프리 | EN 50267-2-1에 따름 |
| EN 60684-2에 따름 | |
| 내염성 | EN 60332-1-2에 따름 |
| EN 50266-2-5에 따름 | |
| ISO 14572 5.21(UN ECE-R 118.01)에 따름 | |
| 가스 농도 | EN 61034-2 |
| 내유성 | EN 60684-2에 따름, 100°C에서 72 h, IRM 902 |
| 철도 차량의 화재 방지 | BS 6853 (내부 케이블 Ia, Ib, II/외부 케이블 Ia, Ib, II) |
| DIN 5510-2 (화재 방지 레벨 1, 2, 3, 4) | |
| EN 45545-2 (위험 레벨 HL1 - HL3) | |
| EN 50306-4 | |
| NF F16-101 (분류 C/F1) | |
| NF F16-101 (내부 케이블 A1, A2, B/외부 케이블 A1, A2, B) | |
| NFPA 130 | |
| PN-K-02511 | |
| UIC 564-2 (클래스 A) | |
| 기타 저항성 | 연료에 대한 내성 (EN 60684-2에 따름, 100°C에서 72 h, IRM 903) |
| 내오존 (EN 50306-4에 따름, 40 °C에서 72 h, 절차 B, 볼륨 농도 200 x 10-6) | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 85 °C (케이블, 고정 설치) |
| -25 °C ... 70 °C (케이블, 유연 설치) | |
| 160 °C (단락-회로) | |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| 주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -40 °C ... 85 °C (플러그 / 소켓) |
| M12 | |
| 표준 명칭 | M12 커넥터 |
| 표준/사양 | IEC 61076-2-101 |
| 표준 명칭 | 충격, 진동 |
| 표준/사양 | EN 50155 |
| 항목 번호 | 1412181 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | AF1CJN |
| GTIN | 4046356993791 |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-NO: 119-47-1) |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 4.767 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
-
NBC-MRD SCO RAIL/.../... - 네트워크 케이블 1412179
-
NBC-MSD-MSD SCO RAIL/.../... - 네트워크 케이블 1412177
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 스크류 플러그 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - 잠금 클립 1558991
-
PATG HF 3/18 - 전선 마커 캐리어 1014059
-
PATG HF 3/23 - 전선 마커 캐리어 1014060
-
PATG HF 3/30 - 전선 마커 캐리어 1014061
-
PATG HF 4/18 - 전선 마커 캐리어 1014065
-
PATG HF 4/23 - 전선 마커 캐리어 1014066
-
PATG HF 4/30 - 전선 마커 캐리어 1014067
-
KMK HP (25X6) - 케이블 마커 캐리어 0830720
-
KMK HP (29X8) - 케이블 마커 캐리어 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - 케이블 마커 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - 케이블 마커 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - 케이블 마커 0830412
-
WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL YE - 수축 슬리브 0801025
-
WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL YE - 수축 슬리브 0833244
-
WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE - 수축 슬리브 0801029
-
WMS-2 HF 9,5 (EX16)RL YE - 수축 슬리브 0833245
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - 전선 마킹 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - 전선 마킹 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - 전선 마킹 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - 전선 마킹 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - 케이블 마커 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - 케이블 마커 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - 케이블 마커 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - 케이블 마커 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - 케이블 마커 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - 케이블 마커 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - 케이블 마커 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - 케이블 마커 0831511
-
SACC-M12MSD-4QO SH PN - 데이터 커넥터 1411068
-
SACC-M12FSD-4QO SH PN - 데이터 커넥터 1411071
-
SACC-M12MSD-4PL SH PN - 커넥터 1424682
-
SACC-M12MRD-4PL SH PN - 커넥터 1424684
-
SACC-M12FSD-4PL SH PN - 커넥터 1424683
-
SACC-M12FRD-4PL SH PN - 커넥터 1424685
-
SACC-M12MSD-4CT-CM SH PN - 데이터 커넥터 1422846
-
SACC-M12MRD-4CT-CM SH PN - 데이터 커넥터 1422847
-
SACC-M12FSD-4CT-CM SH PN - 데이터 커넥터 1422848
-
SACC-M12FRD-4CT-CM SH PN - 데이터 커넥터 1422849
-
SACC-PO12MSD-4CT-CM SH PN - 데이터 커넥터 1021830
-
SACC-PO12MRD-4CT-CM SH PN - 데이터 커넥터 1021831
-
SACC-M12MSD-4QO SH ETH - 데이터 커넥터 1411066
-
SACC-M12FSD-4QO SH ETH - 데이터 커넥터 1411069
-
TSD 04 SAC - 토크 스크류 드라이버 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 토크 스크류 드라이버 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 어댑터 삽입 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 도구 1208432
-
B-STIFT - 마커 펜 1051993
-
CUTFOX 12 - 케이블 절단 도구 1212128
-
CUTFOX-S VDE - 다이애거널 커터 1212207
-
MICROFOX-SP-1 - 다이애거널 커터 1212487
-
WIREFOX 4 - 피복 분리 도구 1212156
-
WIREFOX-E 4 - 피복 분리 도구 1212704
-
WIREFOX 10 - 피복 분리 도구 1212150
이점
용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
특수 진동 브레이크를 사용한 견고한 고정
온도 영향에 대한 내성 - 넓은 온도 범위 및 온도 충격에 대한 테스트 통과
안정적인 신호 전송 – 전자기 간섭 환경에서 360° 차폐