cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 상단부 | 600 V | 6.3 A | 20 - 10 | |
| 하단부 | 600 V | 30 A | 20 - 10 | |
| C | ||||
| 상단부 | 600 V | 6.3 A | 20 - 10 | |
| 하단부 | 600 V | 30 A | 20 - 10 | |
멀티레벨 퓨즈 단자대, LED 디스플레이 있음, 15-30 V AC/DC용, 하단부 피드스루, 퓨즈 타입: 유리 / 세라믹 / ..., 퓨즈 타입: G / 5 x 20, 정격 전압: 24 V, 정격 전류: 30 A, 연결 방법: 스크류 연결, 1레벨, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2- 6 mm2, 두 번째 레벨, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 어두운 회색
| 일반 | |
| 참고 | 전류는 사용된 퓨즈에 의해 결정되고 전압은 퓨즈 또는 선택된 표시등에 의해 결정됩니다. |
| 연결 수 | 4 |
| 행 수 | 2 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 퓨즈 타입 | 유리 / 세라믹 / ... |
| 퓨즈 | G / 5 x 20 |
| LED 전압 범위 | 12 V AC ... 30 V AC |
| LED 전류 범위 | 0.9 mA ... 2.4 mA |
| LED 전압 범위 | 12 V AC ... 30 V AC |
| 레벨당 연결 수 | 2 |
| 정격 전선 | 4 mm² |
| 정격 케이블 사이즈 AWG | 10 |
| 1레벨 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 조임 토크 | 0.5 ... 0.6 Nm |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 내부 원통 게이지 | A3 |
| B3 | |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 20 ... 10 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 20 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 단선 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 연선 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 동일한 케이블 사이즈의 전선 2개, AWG 단선 | 20 ... 16 (IEC에 따라 변경됨) |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 동일한 케이블 사이즈의 전선 2개, AWG 연선 | 20 ... 16 (IEC에 따라 변경됨) |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 정격 전선 | 4 mm² |
| 정격 전류 | 30 A |
| 최대 부하 전류 | 30 A |
| 정격 전압 | 24 V (전압은 인디케이터(indicator)에 따라 결정됩니다.) |
| 두 번째 레벨 | |
| 최대 부하 전류 | 6.3 A |
| 6.3 A (상단부) | |
| 폭 | 8.2 mm |
| 높이 | 86.5 mm |
| NS 32의 깊이 | 84 mm |
| NS 35/7,5의 깊이 | 79 mm |
| NS 35/15의 깊이 | 86.5 mm |
| 색상 | 어두운 회색 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
| 특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
| 연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
| 서지 전압 테스트 | |
| 테스트 전압 설정점 | 7.3 kV |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 단기 내력 전류 4 mm² | 0.48 kA |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 전원 주파수 내전압 | |
| 테스트 전압 설정점 | 1.89 kV |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 기계적 강도 | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 캐리어에 부착 | |
| DIN 레일/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 전선 손상 및 풀림 테스트 | |
| 회전 속도 | 9 rpm |
| 회전 | 135 |
| 케이블 사이즈/중량 | 0.5 mm² / 0.3 kg |
| 4 mm² / 0.9 kg | |
| 6 mm2 / 1.4 kg | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 진동/광대역 노이즈 | |
| 사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| 스펙트럼 | 보기(bogie)에 대한 서비스 수명 테스트 카테고리 2, 클래스 B |
| 주파수 | f1 = 5 Hz - f2 = 150 Hz |
| ASD 레벨 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 가속화 | 3.12g |
| 축당 테스트 기간 | 5 h |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 충격 | |
| 사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| 펄스 모양 | 하프-사인 |
| 가속화 | 30g |
| 충격 기간 | 18 ms |
| 방향당 충격 횟수 | 3 |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| 항목 번호 | 3246854 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 50 pc |
| 제품 키 | BEK234 |
| GTIN | 4046356689700 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 33.6 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 33.6 g |
| 관세 번호 | 85369095 |
| 원산지 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |
| ETIM 9.0 | EC000899 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |