TB 4-QUATTRO I BU - 멀티 전선 단자대
3000947

멀티 전선 단자대, 정격 전압: 630 V, 정격 전류: 32 A, 연결 수: 4, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 6 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 파랑

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품