TB 10-TWIN I - 멀티 전선 단자대
3062812

멀티 전선 단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 57 A, 연결 수: 3, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 10 mm2, 케이블 사이즈: 1.5 mm2 - 16 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 어두운 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품