지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

TC-2KS40-AO16-M-PRH-CS - 모듈 캐리어
2905905

16개의 MINI 아날로그 신호 처리기와 Yokogawa CENTUM VP 컨트롤러의 아날로그 입력 카드 이중화 연결을 위한 터미네이션 캐리어, KS40 커넥터 사용, 40핀 Yokogawa AAI543 카드에 적합.

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보










호환 가능한 제품




이점

기계적으로 디커플링됨, 수동 PCB
이중화 시스템 연결, 40핀(KS/AKB 호환)
단순 또는 이중화 공급(다이오드로부터 디커플링됨, 극성 역전 방지) 및 별도의 DIN 레일 모듈을 통해 모니터링 기능 실행
FLK26 고밀도 HART 연결
DIN 레일이 통합된 견고한 알루미늄 프로파일
통합 엔드 클램프가 있는 측면 부품
신호 연결용 케이블 세트가 기본으로 제공되므로 별도로 주문할 필요 없음