FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC
-
전면부 어댑터
2321619
Yokogawa 컨트롤러의 연결을 위한 부착된 라운드 케이블 및 양쪽에 주입 몰딩된 40핀 소켓 스트립이 있는 캐스트 전면부 어댑터. 케이블 길이: 18.0 m
제품의 세부 정보
제품 타입 | 전면부 어댑터 |
작동 전압 (DC) | ≤ 30 V DC |
정격 작동 모드 | 100 % 작동 요인 |
전류 (경로당) | ≤ 500 mA (풀림) |
지원되는 컨트롤러 YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
적합한 I/O 카드 | AAI543 |
AAI141 | |
AAI143 | |
AAI835 | |
AAI841 | |
AAI135 | |
AAR181 | |
AAT141 | |
AAV141 | |
AAV142 | |
AAB841 | |
AAV542 | |
지원되는 컨트롤러 YOKOGAWA STARDOM | |
적합한 I/O 카드 | NFAI543 |
NFAI141 | |
NFAI143 | |
NFAI835 | |
NFAI841 | |
NFAI135 | |
NFAV141 | |
NFAV142 | |
NFAB841 | |
NFAV542 | |
지원되는 컨트롤러 YOKOGAWA ProSafe-RS | |
적합한 I/O 카드 | SAI143 |
SAV144 | |
SAI533 |
연결 1 | |
표준에 따른 연결 | IEC 60603-13 (기준) |
연결 타입 | Yokogawa, I/O cards compatible |
연결 수 | 1 |
핀 수 | 40 |
조임 토크 | 0.5 Nm (스크류 연결) |
삽입/제거 싸이클 | > 50 |
간격 | 2.54 mm |
연결 2 | |
표준에 따른 연결 | IEC 60603-13 (기준) |
연결 타입 | Yokogawa, KS compatible |
연결 수 | 1 |
핀 수 | 40 |
조임 토크 | 0.5 Nm (스크류 연결) |
삽입/제거 싸이클 | > 50 |
간격 | 2.54 mm |
케이블 | |
길이 | 18 m |
40X0.14 [PVC] | |
UL AWM 스타일 | 2464/1061 |
핀 수 | 40 |
차폐 | 예 |
케이블 타입 | 40X0.14 [PVC] |
전선 타입 | 조립된 차폐 라운드 케이블 |
전선 구조 신호 라인 | 7x 0.16 mm |
AWG 신호 라인 | 26 |
케이블 사이즈 | 40x 0.14 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 1 mm ±0.03 mm |
외부 케이블 직경 | 9.80 mm ±0.3 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | 반경질 PVC |
외부 시스(sheath), 색상 | 회색 |
전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
케이블 저항 | ≤ 145 Ω/km (20 °C의 경우) |
절연 저항 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 101 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 182 mm |
동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 5000 (≥ 18x 외부 직경의 반경) |
할로겐 프리 | 아니오 |
내염성 | IEC 60332-1-2(원시 케이블) |
VDE 0842, 파트 332-1-2(원시 케이블) | |
IEC 60332-3-22(원시 케이블) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
내유성 | 간헐전 분무를 견딜 수 있음(원시 케이블) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
보호 수준 (설치 위치) | ≥ IP54 (설치 위치) |
주변 온도(작동) (고정 설치) | -40 °C ... 70 °C (고정 설치) |
주변 온도(작동) (유연 설치) | -10 °C ... 70 °C (유연 설치) |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
고도 | ≤ 2000 m |
UKCA | |
인증 | UKCA 인증 |
작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
항목 번호 | 2321619 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DK222N |
GTIN | 4046356339513 |
개당 중량(패키지 포함) | 2,829 g |
개당 중량(패키지 제외) | 2,829 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
이점
몰딩된 플러그-인 커넥터
스크류로 고정 가능
I/O 모듈의 측면 케이블 아웃렛
모듈측의 KS/AKB 호환 플러그-인 커넥터