HC-M-B24-MFH-H-CI - 모듈 캐리어 프레임
1721376

모듈 캐리어 프레임, 크기: B24, 타입 : 슬리브측용 (A, B, C, ...), 푸쉬-인 연결, 0.5 mm2 ... 6 mm2, 애플리케이션: 모듈 캐리어 프레임

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

획기적인 시간 절약 및 향상된 조작: 푸쉬-인 연결 기술 및 혁신적인 클릭-인 래칭으로 인한 공구가 필요 없는 일관되고 간편한 설치 및 마운팅
푸쉬-인 연결 기술을 사용한 PE 연결의 공구가 필요 없는 설치 및 마운팅
다른 연결 기술과 비교해 가장 짧은 설치 시간
공간이 좁은 경우에도 빠르고 편리한 배선
안전한 설치: 소리와 촉감으로 접점 인서트가 커넥터 하우징에 래칭되었는지 확인 가능
안정적인 연결: 클릭-인 접점 인서트는 하우징에 래칭되어 DIN EN 61373에 따른 내충격 및 내진동 연결을 설정합니다.
손쉬운 통합: 클릭-인 접점 인서트는 HEAVYCON STANDARD 및 EVO 시리즈의 모든 플라스틱 및 금속 하우징에 장착됩니다.
색상 코딩된 액추에이터를 사용한 안전한 배선 및 작동
DIN EN 61373에 따른 내충격 및 내진동