CSA
승인 ID: 158887UL 승인됨
승인 ID: E468743| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| PE 연결 | - 10 | |||
모듈 캐리어 프레임, 크기: B10, 타입 : 슬리브측용 (A, B, C, ...), 푸쉬-인 연결, 0.5 mm2 ... 6 mm2, 애플리케이션: 모듈 캐리어 프레임
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| PE 연결 | - 10 | |||