MUT 2,5 BU - 미니 피드스루 단자대
3248031

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

미니 피드스루 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 24 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 15, 색상: 파랑

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

컴팩트 설계 및 15 mm DIN 레일 마운팅 옵션을 사용한 공간 절약
모든 단자점의 마킹을 통한 명확한 연결
표준화된 플러그-인 브리지를 사용한 손쉬운 전위 분배