MBK 5/E-FS/FS
-
미니 피드스루 단자대
1417074
미니 피드스루 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 16 A, 1차 레벨 연결 오른쪽, 연결 방법: 스페이드 연결, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 1 mm2, 마운팅: NS 15, 색상: 회색
제품의 세부 정보
제품 타입 | 미니어쳐 단자대 |
연결 수 | 8 |
행 수 | 1 |
전위 | 1 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염등급 | 3 |
정격 서지 전압 | 6 kV |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 1.02 W |
레벨당 연결 수 | 2 |
정격 전선 | 4 mm² |
정격 케이블 사이즈 AWG | 10 |
1차 레벨 연결 오른쪽 | |
연결 타입 | 스페이드 연결 |
스페이드 연결 | 6.3/2.8 x 0.8mm |
단선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 1 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 20 ... 14 (IEC에 따라 변경됨) |
케이블 사이즈, 연선 | 0.5 mm² ... 1 mm² |
케이블 사이즈, 연선[AWG] | 20 ... 18 (IEC에 따라 변경됨) |
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.5 mm² ... 1 mm² |
정격 전류 | 16 A |
최대 부하 전류 | 16 A |
정격 전압 | 500 V (전류 데이터는 EN 61210 규정의 슬립 온 연결과 또한 슬리브의 크기, 재질, 절연 그리고 전선의 굵기에 따라 결정된다.) |
폭 | 6.2 mm |
엔드 커버 폭 | 1 mm |
색상 | 회색 (RAL 7042) |
UL 94에 따른 난연성등급 | HB |
플라스틱 소재 | I |
절연 소재 | PA-F |
기계적 데이터 | |
개방형 측면 패널 | 예 |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.) |
주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
마운트 타입 | NS 15 |
항목 번호 | 1417074 |
패키지 단위 | 50 pc |
최소 주문 수량 | 50 pc |
제품 키 | BE511X |
GTIN | 4017918021511 |
개당 중량(패키지 포함) | 4.095 g |
개당 중량(패키지 제외) | 3.964 g |
관세 번호 | 85369010 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
ISSBI 10- 6 - 브리지 0301505
-
FBI 10- 6 - 고정 브리지 0203250
-
FBI 20- 6 - 고정 브리지 0201867
-
FBI 100- 6 - 고정 브리지 0201650
-
EB 2- 6 - 삽입 브리지 0201155
-
EB 3- 6 - 삽입 브리지 0201142
-
EB 10- 6 - 삽입 브리지 0201139
-
SBRN 2-7 - 브리지 바 1413230
-
D-MBK/E - 엔드 커버 1415021
-
FB-150 METER - 고정 브리지 0201595
-
RPS - 이기종 플러그 0201647
-
PT/FS 2,8 - 절연 슬리브 1406700
-
ATP-MBK - 격판 1413227
-
BN-ZB 6,2/WH CUS - 마커 핀 Zack 스트립 0824276
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - DIN 레일관통 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - DIN 레일관통 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일관통 1204096
-
E/MBK - 엔드 브라켓 1401637
-
E/MK - 엔드 브라켓 1421633
-
E/MK 1 - 엔드 브라켓 1421659
-
PSBJ 3/13/4 - 테스트 플러그 스트립 0201304
-
PSB 3/10/4 - 테스트 플러그 스트립 0601292
-
C-SCF 1/2,8X0,5 - 커넥터 3240152
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - 커넥터 3240048
-
C-SCF 1/2,8X0,8 - 커넥터 3240153
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - 커넥터 3240049
-
C-SCF 1,5/6,3X0,8 - 커넥터 3240156
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - 커넥터 3240052
-
C-SCF 2,5/6,3X0,8 - 커넥터 3240159
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - 커넥터 3240055
-
C-SCF 6/6,3X0,8 - 커넥터 3240160
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - 커넥터 3240056
-
PT/FS 6,3 - 절연 슬리브 0604707
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - 스크류 드라이버 1212587
-
SZS 0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1205053
이점
이 단자대에는 컨트롤 캐비닛의 외부에 연결할 수 있는 검증된 스크류 연결이 있습니다.
모든 단자점의 마킹을 통한 명확한 연결
컴팩트 설계 및 15 mm DIN 레일 마운팅 옵션을 사용한 공간 절약
표준화된 플러그-인 브리지를 사용한 손쉬운 전위 분배