Zack 마커 스트립, 주문 가능: 스트립, 빨간색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 높은 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 6.2 mm, 개별 레이블 수: 10
단자 마킹
단자 마킹은 컨트롤 캐비닛 내 배선을 명확히 구분해 줍니다. 설치, 유지 관리 및 수리 도중에 발생할 수 있는 오류를 방지할 수 있습니다. 단자 마킹은 주로 마운팅 타입에 따라 달라집니다. 피닉스컨택트는 높은 마커홈과 플랫 마커 홈, 스트립 및 마커 핀 등과 같은 다양한 마운팅 타입에 적합한 다양한 마커를 제공합니다.
Zack 마커 스트립 롤 오프, 주문 가능: 스트립, 흰색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 높은 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 1000 mm
단자대용 마커, 주문 가능: 시트 단위, 보라색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 플랫 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 16 mm, 개별 레이블 수: 24
Zack 마커 스트립, 주문 가능: 스트립, 오렌지색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 높은 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 8.2 mm, 개별 레이블 수: 10
단자대용 마커, 주문 가능: 시트 단위, 보라색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 높은 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 8.2 mm, 개별 레이블 수: 56
단자대용 마커, 주문 가능: 시트 단위, 보라색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 플랫 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 3.5 mm, 개별 레이블 수: 108
단자대용 마커, 주문 가능: 시트 단위, 보라색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 플랫 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 5.2 mm, 개별 레이블 수: 96
단자대용 마커, 주문 가능: 시트 단위, 노란색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 플랫 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 10.2 mm, 개별 레이블 수: 36, 텍스트 필드 높이: 4.7 mm, 텍스트 필드 폭: 9.4 mm
단자대용 마커, 주문 가능: 시트 단위, 보라색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 플랫 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 16 mm, 개별 레이블 수: 32
Zack 마커 스트립, 주문 가능: 스트립, 노란색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 높은 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 6.2 mm, 개별 레이블 수: 10
이점
- 사전 인쇄된 단자대 마킹으로 인한 신속성 및 용이성
- 다양한 인쇄 시스템으로 맞춤형 제공 가능
- 편의성: 피닉스컨택트 마킹 서비스를 사용해 인쇄 가능
- 단일 공급자가 모두 제공: 다른 제조업체의 단자대에도 사용 가능한 마킹
다양한 포맷의 단자대 마킹: UCT, US, UM
컨트롤 캐비닛 및 시스템에서의 단자대 마킹
피닉스컨택트는 오류없이 빠른 단자대 스크립을 배선하기 위한 최적의 솔루션을 제공합니다. 단자점의 명확한 대면적 마킹은 이를 위한 필수 요소입니다. 특히 컨트롤 캐비닛과 시스템의 시작 및 유지 관리를 위한 필수 요소입니다. 피닉스컨택트의 단자대 마킹은 단자대에 이상적인 맞춤형으로 제공됩니다.
카드 포맷, 롤 오프 소재 및 시트 포맷으로 제공되는 마킹되거나 마킹되지 않은 단자대 마킹 중에서 선택할 수 있습니다.