단자 마킹

단자 마킹

단자 마킹은 컨트롤 캐비닛 내 배선을 명확히 구분해 줍니다. 설치, 유지 관리 및 수리 도중에 발생할 수 있는 오류를 방지할 수 있습니다. 단자 마킹은 주로 마운팅 타입에 따라 달라집니다. 피닉스컨택트는 높은 마커홈과 플랫 마커 홈, 스트립 및 마커 핀 등과 같은 다양한 마운팅 타입에 적합한 다양한 마커를 제공합니다.

Go to Product Detail Page for item 0828196
UC1-TM 8 OG - 단자대용 마커
UC1-TM 8 OG - 단자대용 마커
0828196

단자대용 마커, 시트, 오렌지색, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 마운팅 타입: 래칭, 단자대 폭의 경우: 8 mm, 개별 레이블 수: 64, 텍스트 필드 높이: 9.7 mm, 텍스트 필드 폭: 7.55 mm

이점

  • 사전 인쇄된 단자대 마킹으로 인한 신속성 및 용이성
  • 다양한 인쇄 시스템으로 맞춤형 제공 가능
  • 편의성: 피닉스컨택트 마킹 서비스를 사용해 인쇄 가능
  • 단일 공급자가 모두 제공: 다른 제조업체의 단자대에도 사용 가능한 마킹
다양한 포맷의 단자대 마킹: UCT, US, UM

다양한 포맷의 단자대 마킹: UCT, US, UM

컨트롤 캐비닛 및 시스템에서의 단자대 마킹

피닉스컨택트는 오류없이 빠른 단자대 스크립을 배선하기 위한 최적의 솔루션을 제공합니다. 단자점의 명확한 대면적 마킹은 이를 위한 필수 요소입니다. 특히 컨트롤 캐비닛과 시스템의 시작 및 유지 관리를 위한 필수 요소입니다. 피닉스컨택트의 단자대 마킹은 단자대에 이상적인 맞춤형으로 제공됩니다.

카드 포맷, 롤 오프 소재 및 시트 포맷으로 제공되는 마킹되거나 마킹되지 않은 단자대 마킹 중에서 선택할 수 있습니다.

한 번에 인쇄 및 적용 완료
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES는 컨트롤 캐비닛 제조에서 향상된 효율성을 보장합니다. 열전사 롤 인쇄기 및 애플리케이터로 구성된 이 모듈형 시스템은 자동화된 방식으로 라벨을 인쇄하여 케이블 및 전선에 적용합니다. 이러한 프로세스 단계의 결합을 통해 약 60%의 시간이 절약됩니다.

자세히 알아보기
THERMOMARK E SERIES 모듈형 시스템