UM1U-TM (6X10) BU
-
단자대용 마커
0833048
Weidmüller, Conta Clip 및 Klemsan의 단자대 마킹용 마커, 20-섹션, 오프셋 풋, 마킹되지 않음, THERMOMARK CARD 및 BLUEMARK를 사용해 마킹 가능, 색상: 파란색
Weidmüller, Conta Clip 및 Klemsan의 단자대 마킹용 마커, 20-섹션, 오프셋 풋, 마킹되지 않음, THERMOMARK CARD 및 BLUEMARK를 사용해 마킹 가능, 색상: 파란색
| 간격 | 6 mm |
| 마킹 | |
| 슬롯 타입 | 높음 |
| 폭 | 5.55 mm |
| 높이 | 9.99 mm |
| 깊이 | 3.08 mm |
| 간격 | 6 mm |
| 길이 | 10 mm |
| RoHS 준수 | 예 |
| 색상 | 파란색 (RAL 5015) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V2 |
| 베이스 부품 소재 | PC |
| 구성품 | 실리콘, 할로겐 및 카드뮴 무함유 |
| 페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트 | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 내자외선 | |
| 사양 | ISO 4892-2:2013-03 (준수) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 문지름 내성 | |
| 사양 | IEC 61010-1:2010-06 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (부품으로 제공) | |
| 이소프로필 [CAS No. 67-63-0] |
테스트 통과 |
| n-Hexane [CAS No. 110-54-3] |
테스트 통과 |
| 물 + 석유 에테르 [CAS No. 64742-82-1] |
테스트 통과 |
| 아황산 가스가 존재하는 응결 변화 기후에서 수행되는 테스트 | |
| 사양 | DIN 50018:2013-05 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 기후 수준 | AHT 1.0 S |
| 주기 | 2 |
| 염수 분무 테스트 | |
| 사양 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 120 °C |
| 와이프 저항(Wipe resistance) | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 마운트 타입 | 스냅-인 |
| 항목 번호 | 0833048 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 10 pc |
| 제품 키 | BG211C |
| GTIN | 4046356984904 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 2.279 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 2.04 g |
| 관세 번호 | 39269097 |
| 원산지 | PL |
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |