M23-7EP198A8LDLS
-
케이블 커넥터
1628847
M23, 케이블 커넥터, 애플리케이션: 전원, 시리즈: M23 PRO, 긴 직선, 차폐: 예, ONECLICK 고속 결합 시스템, 핀 수: 4+3+PE, 접점 유형: 핀, 크림프 연결, 케이블 직경 범위: 7.5 mm ... 17 mm, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
표준 및 고속 결합 시스템을 위한 제조업체에 상관없는 호환성을 가진 솔루션
광학, 촉각 및 음향적으로 명확한 잠금 위치가 있는 ONECLICK 고속 결합 시스템
가장 혹독한 조건에서 안정적: 진동 브레이크가 있는 케이블 커넥터
매우 편리한 작동을 위한 현대적이고 일관된 설계
쉽고 비용 효율적인 케이블 조립: M17 - M40의 일관된 차폐