MACX MCR-EX-SL-UI-REL-SP
-
제한 값 스위치
2906165
액티브 전류 및 전압 신호용 Ex i 입력과 제한 값 릴레이 출력이 있는 제한 값 스위치(전환 접점). DIP 스위치 및 전위차계를 통해 설정 가능, 전기적 3-way 전기 절연, 최대 SIL2(SC3), PLc Cat.1, 푸쉬-인 연결.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 임계값 스위치 |
| 제품군 | MACX Analog |
| 구성 | DIP 스위치 |
| 포텐션미터 |
| 기능 | |
| 구성 | DIP 스위치 |
| 포텐션미터 | |
| 전기적 절연 | 3-way 절연 |
| 입력 및 출력 간 전기 절연 | 예 |
| 스위칭 지점 정밀도 | < 0.1 % |
| 스텝 응답(0–99%) | ≤ 22 ms |
| 최대 온도 상관계수 | 0.01 %/K |
| 최대 전송 오류 | 0.1 % |
| 전기 절연 | |
| 테스트 전압 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 전기 절연 출력/공급 IEC/EN 60079-11 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 60079-11 |
| 정격 절연 전압 | 250 V AC |
| 전기 절연 입력/출력/전원 공급 IEC/EN 61010-1 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 61010-1 |
| 정격 절연 전압 | 300 V AC |
| 절연 | 안전 절연 |
| 전기 절연 입력/출력/전원, 공급 IEC/EN 60079-11 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 60079-11 |
| 정격 절연 전압 | 375 V AC |
| 공급 | |
| 정격 공급 전압 범위 | 12 V DC ... 24 V DC -20 % ... +25 % |
| 공급 전압 범위 | 9.6 V DC ... 30 V DC |
| 일반 전류 소모량 | 38 mA (24 V DC) |
| 최대 전류 소모량 | 90 mA (10 V DC) |
| 파워 손실 | < 0.9 W |
| 전력 소모량 | ≤ 1.2 W |
| 신호: 전압/전류 | |
| 입력 설명 | 본질 안전 |
| 전압 입력 신호 | 0.1 V ... 10 V |
| 0.1 V ... 10.5 V (최대 범위) | |
| 최대 전압 입력의 전체 오류 | ± 10 mV |
| 전류 입력 신호 | 0.2 mA ... 20 mA |
| 0.18 mA ... 21 mA (최대 범위) | |
| 최대 전류 입력의 전체 오류 | ± 20 µA |
| 전압 입력의 입력 저항 | > 100 kΩ |
| 입력 저항 전류 입력 | < 28 Ω |
| 스위칭 임계값 "0" 신호 전류 | DIP 스위치(1.25% 단위) 및 전위차계(DIP 스위치를 통해 설정된 스위칭 임계값의 최대 2%까지 선형적으로)를 통해 구성 가능 |
| 스위칭 이력 현상 | 꺼짐: 약 0.5 %, 켜짐: 약 1 % |
| 라인 오류 탐지 | < 0.1 mA (라인 파손) |
| > 21.1 mA (단락-회로) | |
| 스위칭: 릴레이 | |
| 접점 유형 | 1 개의 전환 접점 |
| 접점 소재 | AgSnO2, 경질 금도금 |
| 최대 스위칭 전류 | ≤ 4 A AC (cos phi = 1) |
| ≤ 1 A DC (저항 부하, 24 V DC, 50 mW) | |
| ≤ 0.2 A DC (저항 부하, 120 V DC) | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 유연한 케이블 사이즈(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개) | 0.25 mm² ... 0.34 mm² (플라스틱 슬리브가 없는 TWIN 페룰) |
| 0.5 mm² ... 1.5 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 TWIN 페룰) | |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (플라스틱 슬리브가 없는 TWIN 페룰) | |
| 20 ... 16 (플라스틱 슬리브가 있는 TWIN 페룰) | |
| 테스트 소켓 | |
| 최대 직경 | 2 mm |
| Ex 설치(EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Ex i 회로(EPL) | [Ga] |
| [Da] | |
| [Ma] | |
| [Div. 1] | |
| 안전 데이터 | |
| 입력 전압 Ui | 30 V (전류 및 전압 입력) |
| 입력 전류 Ii | 120 mA (전류 및 전압 입력) |
| 입력 전원 Pi | 0.9 W (전류 및 전압 입력) |
| 최대 내부 인덕턴스 Li | 무시할 수 있는 수준 |
| 최대 내부 커패시턴스 Ci | 75 nF (전류 입력용) |
| 전압 입력에서 미미한 수준 | |
| 최대 출력 전압 Uo | 0 V DC (전류 입력) |
| 3.9 V DC (전압 입력) | |
| 최대 출력 전류 Io | 0 mA (전류 입력) |
| 0.1 mA (전압 입력) | |
| 최대 출력 전원 Po | 0 mW (전류 입력) |
| 0.5 mW (전압 입력) | |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIC: 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 100 mH / 3.3 µF, 5 mH / 4.7 µF, 1 mH / 6.3 µF |
| IIB/IIIC: 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 100 mH / 16 µF, 5 mH / 24 µF, 1 mH / 35 µF |
| IIA/I: 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 100 mH / 24 µF, 5 mH / 35 µF, 1 mH / 48 µF |
| 상태 표시 | 녹색 LED (공급 전압) |
| 노란색 LED(스위칭 출력) | |
| 빨간색 LED, 깜박임(라인, 센서 오류, ERR) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 12.5 mm |
| 높이 | 107.9 mm |
| 깊이 | 113.7 mm |
| 깊이 NS 35/7,5 | 114.5 mm (EN 60715에 따라 DIN 레일 NS 35/7,5에 스냅됨) |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 (하우징) | V0 (하우징) |
| 하우징 소재 | PA 6.6-FR |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 65 °C (모든 마운팅 위치) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| 참고 | 및 EN 61326 |
| ATEX | |
| 마킹 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| 인증 | TÜV 17 ATEX 8061 X |
| IECEx | |
| 마킹 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 인증 | IECEx TUR 18.0014X |
| CCC / China-Ex | |
| 마킹 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 인증 | 2022122316115960 |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | UL 61010 Listed |
| Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 | |
| 인증 | , C.D.-No 83104549 |
| 조선업 분야 승인 | |
| 인증 | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 마킹 | 2 |
| 인증 | TÜV Rheinland 968/FSP 1481.01/23 |
| Systematic Capability | |
| 마킹 | 3 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| 마킹 | c |
| INMETRO | |
| 마킹 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 인증 | DNV 21.0089 X |
| 조선 데이터 | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 진동 | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 참고 | 간섭에 노출된 경우 최소한의 편차가 있을 수 있습니다. |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 전기적 절연 | 3-way 절연 |
| GB Standard | |
| 표준/규정 | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| GB/T 3836.8 | |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2906165 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK1217 |
| GTIN | 4055626043739 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 250 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 268.2 g |
| 관세 번호 | 85437090 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
| SCIP | bed41982-a3f6-4478-8b70-ffe4d6d0d782 |
호환 가능한 제품
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN 레일 커넥터 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - DIN 레일 커넥터 1136500
-
MCR-DP - 격판 1430594
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - 소프트웨어 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - 소프트웨어 1371666
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - 모듈 캐리어 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - 모듈 캐리어 2924854
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - 플라스틱 라벨 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - 플라스틱 라벨 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - 플라스틱 라벨 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - 플라스틱 라벨 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - 플라스틱 라벨 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - 플라스틱 라벨 0828098
-
US-EMLP (11X9) - 플라스틱 라벨 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - 플라스틱 라벨 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - 플라스틱 라벨 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - 장치 마커 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - 장치 마커 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - 장치 마커 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1205053
-
MACX MCR-PTB - 전원 및 오류 메시지 모듈 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 전원 및 오류 메시지 모듈 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 전원 공급 장치 2904614