VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V-FM - 타입 1/2 낙뢰/서지 어레스터
2801533

범용 배리스터 기반 플러그-인 낙뢰/서지 어레스터, 48 V DC 애플리케이션용, 접지 회귀 전선 있음(양극), 낙뢰 보호 레벨 III 및 IV에 대한 위험 평가 없음, 원격 표시 접점 있음

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

다양한 응용 분야에서 수백만 번 이상 입증된 품질
1 HP의 업계 표준 전체 너비로 인해 브리지를 사용한 신속한 설치 가능
플러그타입 보호 모듈로 인한 손쉬운 테스트 및 절연 방법
포지션당 12.5kA의 방전 용량으로 낙뢰 보호 수준 III 및 IV에서 (-) 48V DC에 대한 서지 보호
내진동 래칭을 사용해 플러그를 제자리에 단단히 고정