VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1
-
타입 1/2 낙뢰/서지 어레스터
2800187
범용 배리스터 기반 플러그-인 낙뢰/서지 어레스터, 개별 N 및 PE(3선 시스템: L1, N, P)가 있는 단상 전원 공급 네트워크용
제품의 세부 정보
| 제품군 | VALVETRAB MS |
| IEC 카테고리 | I / II |
| T1 / T2 | |
| EN 타입 | T1 / T2 |
| IEC 전원 공급 시스템 | TT |
| TN-C | |
| TN-S | |
| 설계 | DIN 레일 모듈, 2-섹션, 분리 가능 |
| 메시지 서지 보호 결함 | 광 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M5 |
| 조임 토크 | 3 Nm (1.5 mm² ... 16 mm²) |
| 4.5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| 스트리핑 길이 | 16 mm |
| 연선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 15 ... 2 |
| 연결 타입 | 포크 타입 케이블 러그 |
| 연선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 35.6 mm |
| 높이 | 89.8 mm |
| 깊이 | 77.5 mm (DIN 레일 7.5 mm 포함) |
| 수평 간격 | 2 Div. |
| 색상 | 검정색 (RAL 9005) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
| 제품의 CTI 값 | 600 |
| 절연 소재 | PA 6.6/PBT |
| 소재 그룹 | I |
| 하우징 소재 | PA 6.6 |
| PBT |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 보호 경로 | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| 작동 방향 | 1L-N & N-PE |
| 정격 전압 UN | 240 V AC (TN-S) |
| 240 V AC (TT) | |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 최대 연속 작동 전압 UC(L-N) | 335 V AC |
| 최대 연속 전압 UC(L-PE) | 335 V AC |
| 최대 연속 작동 전압 UC(N-PE) | 264 V AC |
| 정격 부하 전류 IL | 80 A |
| 접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 5 µA |
| 대기 전력 소모량 PC | ≤ 270 mVA |
| 정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (L-N) | 12.5 kA |
| 정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (L-PE) | 12.5 kA |
| 정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (N-PE) | 50 kA |
| 최대 방전 전류 Imax (8/20) µs | 50 kA |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-N), 충전 | 6.25 다음과 같음 |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-N), 특정 에너지 | 39 kJ/Ω |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-N), 피크 전류 값 limp | 12.5 kA |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-PE), 충전 | 6.25 다음과 같음 |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-PE), 특정 에너지 | 39 kJ/Ω |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-PE), 피크 전류 값 limp | 12.5 kA |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs (N-PE), 충전 | 25 다음과 같음 |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs (N-PE), 특정 에너지 | 625 kJ/Ω |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs (N-PE), 피크 전류 값 limp | 50 kA |
| 총 방출 서지 전류 ITotal (8/20) µs | 50 kA |
| 총 방전 서지 전류 ITotal (10/350) µs | 25 kA |
| 속류 인터럽트 등급 Ifi (N-PE) | 100 A |
| 단락-회로 전류 등급 ISCCR | 25 kA |
| 보호 레벨 Up (L-N) | ≤ 1.2 kV |
| ≤ 1.6 kV (30 kA - 8/20 µs) | |
| 보호 레벨 Up (L-PE) | ≤ 2 kV |
| 보호 레벨 Up (N-PE) | ≤ 1.7 kV |
| 잔류 전압 Ures(L-N) | ≤ 1.2 kV (입력에 있음) |
| ≤ 1.1 kV (10 kA) | |
| ≤ 1 kV (5 kA) | |
| ≤ 0.9 kV (3 kA) | |
| 잔류 전압 Ures(L-PE) | ≤ 2 kV (입력에 있음) |
| ≤ 1.5 kV (10 kA) | |
| ≤ 1.2 kV (5 kA) | |
| ≤ 1.1 kV (3 kA) | |
| 잔류 전압 Ures (N-PE) | ≤ 0.6 kV (입력에 있음) |
| ≤ 0.5 kV (10 kA) | |
| ≤ 0.5 kV (5 kA) | |
| ≤ 0.4 kV (3 kA) | |
| UT (L-N)에서 TOV 동작 | 415 V AC (5 s / 내력 모드) |
| 457 V AC (120 분 / 장애 안전 모드) | |
| UT (N-PE)에서 TOV 동작 | 1200 V AC (200 ms / 내력 모드) |
| 반응 시간 tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| 반응 시간 tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| 반응 시간 tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| V 형 관통 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 80 A (gG - 16 mm²) |
| 분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 160 A (gG) |
| 추가 기술 데이터 | |
| 최대 방전 전류 Imax (8/20) µs | 65 kA |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (모든 단자점 사용 시에만) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
| 충격(작동) | 30g (하프-사인 / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| 진동(작동) | 7.5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z) |
| UL 사양 | |
| 최대 연속 작동 전압 MCOV(L-N) | 335 V AC |
| 최대 연속 작동 전압 MCOV(L-G) | 335 V AC |
| 최대 연속 작동 전압 MCOV (N-G) | 264 V AC |
| 정격 방전 전류 In (L-N) | 20 kA |
| 정격 방전 전류 In (L-G) | 20 kA |
| 정격 방전 전류 In (N-G) | 20 kA |
| 보호 경로 | L-N |
| L-G | |
| N-G | |
| 정격 전압 | 240 V AC |
| 전원 분배 시스템 | Single phase |
| 정격 주파수 | 50/60 Hz |
| 측정된 제한 전압 MLV (L-N) | 2630 V |
| 측정된 제한 전압 MLV (L-G) | 3600 V |
| 측정된 제한 전압 MLV (N-G) | 2600 V |
| SPD 타입 | 4CA |
| UL 연결 데이터 | |
| 조임 토크 | 30 lbf-in. |
| AWG 케이블 사이즈 | 14 ... 2 |
| 표준/사양 | IEC 61643-11 |
| 참고 | 2011 |
| 표준/사양 | EN 61643-11 |
| 참고 | 2012 |
| 마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 항목 번호 | 2800187 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CL1151 |
| GTIN | 4046356518581 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 353.2 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 347 g |
| 관세 번호 | 85363030 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
| ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 7.304 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - 배선 브리지 2830443
-
MPB 18/4- 8 - 배선 브리지 2809283
-
MPB 18/3- 6 - 배선 브리지 2809241
-
MPB 18/1-57 - 배선 브리지 2809238
-
MPB 18/1-12 - 배선 브리지 2748593
-
MPB 18/1- 9 - 배선 브리지 2748580
-
MPB 18/1- 8 - 배선 브리지 2748577
-
MPB 18/1- 6 - 배선 브리지 2748564
-
MPB 18/1- 4 - 배선 브리지 2809225
-
MPB 18/1- 3 - 배선 브리지 2809212
-
MPB 18/1- 2 - 배선 브리지 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 단자대용 마커 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 단자대용 마커 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 2809128
-
DK-BIC-35 - 단자대 2749880
-
ZBN 18 CUS - Zack 마커 스트립 0825059
-
B-STIFT - 마커 펜 1051993
-
SZK PZ2 VDE - 스크류 드라이버 1206463
-
VAL-MS-T1/T2 335/12.5 ST - 타입 1/2 서지 보호 커넥터 2800190
-
F-MS-T1/T2 50 ST - 타입 1/2 서지 보호 커넥터 2800191
이점
다양한 응용 분야에서 수백만 번 이상 입증된 품질
1 HP의 업계 표준 전체 너비로 인해 브리지를 사용한 신속한 설치 가능
플러그타입 보호 모듈로 인한 손쉬운 테스트 및 절연 방법
포지션당 12.5kA의 방전 용량으로 인해 낙뢰 보호 수준 III 및 IV의 적용 분야에서 사용할 수 있습니다.
내진동 래칭을 사용해 플러그를 제자리에 단단히 고정