VAL-MS-EE-T1/T2-3+1-335-FM
-
타입 1/2 낙뢰/서지 어레스터
2910550
범용 배리스터 기반 플러그-인 낙뢰/서지 어레스터, 개별 N 및 PE(5선 시스템: L1, L2, L3, N, PE)가 있는 3상 전원 공급 네트워크용, 낙뢰 보호 레벨 III 및 IV용, 원격 표시 접점 있음
제품의 세부 정보
제품 타입 | 피뢰기 조합 |
IEC 카테고리 | I / II |
T1 / T2 | |
EN 타입 | T1 / T2 |
IEC 전원 공급 시스템 | TT |
TN-S | |
설계 | DIN 레일 모듈, 2-섹션, 분리 가능 |
메시지 서지 보호 결함 | 광 원격 표시등 접점 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염도 | 2 |
정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
인디케이터/원격 시그널링 | |
연결 이름 | 원격 결함 표시등 접점 |
스위칭 기능 | 전환 접점 |
작동 전압 | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
작동 전류 | 5 mA AC ... 1.5 A AC |
1 A DC |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스크류 스레드 | M5 |
조임 토크 | 3 Nm (1.5 mm² ... 16 mm²) |
4.5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
스트리핑 길이 | 16 mm |
연선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
단선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 15 ... 2 |
연결 타입 | 양쪽 연결 단자대 |
연선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
원격 결함 표시등 접점 | |
연결 타입 | COMBICON을 통한 플러그/스크류 연결방식 |
스크류 스레드 | M2 |
조임 토크 | 0.25 Nm |
스트리핑 길이 | 7 mm |
연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 28 ... 16 |
치수 도면 |
|
폭 | 71.2 mm |
높이 | 98.7 mm |
깊이 | 77.5 mm (DIN 레일 7.5 mm 포함) |
수평 간격 | 4 Div. |
색상 | 트래픽 그레이 B (RAL 7043) |
UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
제품의 CTI 값 | 600 |
절연 소재 | PA 6.6/PBT |
소재 그룹 | I |
하우징 소재 | PA 6.6 |
PBT |
기계적 데이터 | |
개방형 측면 패널 | 아니오 |
보호 경로 | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
작동 방향 | 3L-N & N-PE |
정격 전압 UN | 240/415 V AC (TN-S) |
240/415 V AC (TT) | |
정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
최대 연속 작동 전압 UC(L-N) | 335 V AC |
최대 연속 전압 UC(L-PE) | 335 V AC |
최대 연속 작동 전압 UC(N-PE) | 264 V AC |
정격 부하 전류 IL | 80 A |
접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 5 µA |
대기 전력 소모량 PC | ≤ 810 mVA |
정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (L-N) | 12.5 kA |
정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (L-PE) | 12.5 kA |
정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (N-PE) | 50 kA |
최대 방전 전류 Imax (8/20) µs | 50 kA |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-N), 충전 | 6.25 다음과 같음 |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-N), 특정 에너지 | 39 kJ/Ω |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-N), 피크 전류 값 limp | 12.5 kA |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-PE), 충전 | 6.25 다음과 같음 |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-PE), 특정 에너지 | 39 kJ/Ω |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-PE), 피크 전류 값 limp | 12.5 kA |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (N-PE), 충전 | 25 다음과 같음 |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (N-PE), 특정 에너지 | 625 kJ/Ω |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (N-PE), 피크 전류 값 limp | 50 kA |
총 방출 서지 전류 ITotal (8/20) µs | 50 kA |
총 방전 서지 전류 ITotal (10/350) µs | 50 kA |
속류 인터럽트 등급 Ifi (N-PE) | 100 A |
단락-회로 전류 등급 ISCCR | 25 kA |
보호 레벨 Up (L-N) | ≤ 1.2 kV |
≤ 1.6 kV (30 kA - 8/20 µs) | |
보호 레벨 Up (L-PE) | ≤ 2 kV |
보호 레벨 Up (N-PE) | ≤ 1.7 kV |
잔류 전압 Ures(L-N) | ≤ 1.2 kV (입력에 있음) |
≤ 1.1 kV (10 kA) | |
≤ 1 kV (5 kA) | |
≤ 0.9 kV (3 kA) | |
잔류 전압 Ures(L-PE) | ≤ 2 kV (입력에 있음) |
≤ 1.5 kV (10 kA) | |
≤ 1.2 kV (5 kA) | |
≤ 1.1 kV (3 kA) | |
잔류 전압 Ures (N-PE) | ≤ 0.6 kV (입력에 있음) |
≤ 0.5 kV (10 kA) | |
≤ 0.5 kV (5 kA) | |
≤ 0.4 kV (3 kA) | |
UT (L-N)에서 TOV 동작 | 415 V AC (5 s / 내력 모드) |
457 V AC (120 분 / 장애 안전 모드) | |
UT (N-PE)에서 TOV 동작 | 1200 V AC (200 ms / 내력 모드) |
반응 시간 tA (L-N) | ≤ 25 ns |
반응 시간 tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
반응 시간 tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
V 형 관통 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 80 A (gG - 16 mm²) |
분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 160 A (gG) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 (모든 단자점 사용 시에만) |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
고도 | ≤ 2000 m (amsl) |
허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
충격(작동) | 30g (하프-사인 / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
진동(작동) | 7.5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z) |
표준/사양 | IEC 61643-11 |
참고 | 2011 |
표준/사양 | EN 61643-11 |
참고 | 2012 |
마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
항목 번호 | 2910550 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | CLP121 |
GTIN | 4055626462318 |
개당 중량(패키지 포함) | 669 g |
개당 중량(패키지 제외) | 643.8 g |
관세 번호 | 85363030 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
ZBN 18 CUS - Zack 마커 스트립 0825059
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 단자대용 마커 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 단자대용 마커 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 2809128
-
DK-BIC-35 - 단자대 2749880
-
B-STIFT - 마커 펜 1051993
-
SZK PZ2 VDE - 스크류 드라이버 1206463
-
VAL-MS-EE-T1/T2-335-P - 타입 1/2 서지 보호 커넥터 2910556
-
F-MS-EE-T1/T2-50-P - 타입 1/2 서지 보호 커넥터 2910557