EML-RM (25,4X12,7)R - 라벨, 제거 가능
0830534

라벨, 제거 가능, 롤, 흰색, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 2500, 텍스트 필드 높이: 12.7 mm, 텍스트 필드 폭: 25.4 mm

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

EML-RM 라벨은 임시 마킹에 이상적입니다
이 라벨은 견고하고 안정적인 접착력을 특징으로 하지만 남은 잔여물 없이 쉽게 다시 제거할 수 있습니다. 제거한 후에는 다시 사용할 수 없습니다.
올바른 잉크 리본과 함께 사용하는 경우 용제 및 기계적 영향에 대한 마킹 내성이 매우 뛰어납니다
EML-RM ... 소재는 UL-listed 소재입니다.
라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 EML-RM ... 마커에 대한 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.