UT 4-MT-P/P-EX - 나이프 스위치 단자대
3046173

나이프 스위치 단자대, 테스트 플러그 삽입용 테스트 소켓 스크류 있음, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 20 A, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 6 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

세계적 인정: 국제적으로 입증된 스크류 연결방식
특허 받은 Reakdyn 원리 덕분에 유지 관리 없음 및 내진동
나이프 분리 구현을 통한 편리한 회로 분리
두 개의 동일한 전선 연결을 통한 공간 절약 및 유연성 제공
고품질 소재를 사용하여 장기적이고 안정적인 연결 보장
높은 접촉력으로 인한 낮은 자체 발열
가장 작은 공간에서 효율성 극대화 - 통합 레벨 브리징 덕분에 연결이 여러 레벨에 걸쳐 연결됩니다