ST 2,5-TWIN-MT-MGY
-
나이프 스위치 단자대
3037960
나이프 스위치 단자대, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 20 A, 1레벨, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 4 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색
제품의 세부 정보
| 연결 수 | 3 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 6 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.77 W |
| 레벨당 연결 수 | 3 |
| 정격 전선 | 2.5 mm² |
| 1레벨 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm ... 10 mm |
| 내부 원통 게이지 | A3 |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 4 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.08 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 28 ... 14 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² |
| 정격 전류 | 20 A (케이블 사이즈 4 mm²) |
| 최대 부하 전류 | 20 A (케이블 사이즈가 4 mm²인 경우 연결된 모든 전선의 총 전류는 최대 부하 전류를 초과할 수 없습니다.) |
| 정격 전압 | 400 V |
| 정격 전선 | 2.5 mm² |
| 폭 | 5.2 mm |
| 엔드 커버 폭 | 2.2 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
| 절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
| 특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
| 연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 예 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 항목 번호 | 3037960 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 50 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | BE2131 |
| GTIN | 4017918936853 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 9.82 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 9.024 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000902 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
FBS 3-5 - 플러그-인 브리지 3030174
-
FBS 4-5 - 플러그-인 브리지 3030187
-
FBS 5-5 - 플러그-인 브리지 3030190
-
FBS 10-5 - 플러그-인 브리지 3030213
-
FBS 20-5 - 플러그-인 브리지 3030226
-
FBS 50-5 - 플러그-인 브리지 3038930
-
FBS 2-5 BU - 플러그-인 브리지 3036877
-
FBS 3-5 BU - 플러그-인 브리지 3036880
-
FBS 4-5 BU - 플러그-인 브리지 3036893
-
FBS 5-5 BU - 플러그-인 브리지 3036903
-
FBS 10-5 BU - 플러그-인 브리지 3036916
-
FBS 20-5 BU - 플러그-인 브리지 3036929
-
FBS 50-5 BU - 플러그-인 브리지 3032114
-
FBS 2-5 GY - 플러그-인 브리지 3038969
-
FBS 3-5 GY - 플러그-인 브리지 3038972
-
FBS 4-5 GY - 플러그-인 브리지 3038985
-
FBS 5-5 GY - 플러그-인 브리지 3038998
-
FBS 10-5 GY - 플러그-인 브리지 3039007
-
FBS 20-5 GY - 플러그-인 브리지 3038671
-
FBS 50-5 GY - 플러그-인 브리지 3032127
-
FBSR 2-5 - 플러그-인 브리지 3033702
-
FBSR 3-5 - 플러그-인 브리지 3001591
-
FBSR 4-5 - 플러그-인 브리지 3001592
-
FBSR 5-5 - 플러그-인 브리지 3001593
-
FBSR 10-5 - 플러그-인 브리지 3033710
-
RB ST (2,5/4)-1,5/S - 리듀싱 브리지 3214356
-
RB ST 6-(2,5/4) - 리듀싱 브리지 3030860
-
RB ST 10-(2,5/4) - 리듀싱 브리지 3030873
-
RB ST 16-(2,5/4) - 리듀싱 브리지 3030886
-
RB ST 35-(2,5/4) - 리듀싱 브리지 3030899
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - 리듀싱 브리지 3038943
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - 리듀싱 브리지 3047264
-
RB UT 35-ST(2,5/4) - 리듀싱 브리지 3047280
-
RB UT 10-ST(2,5/4) - 리듀싱 브리지 3047086
-
RB UT 16-ST(2,5/4) - 리듀싱 브리지 3047099
-
D-ST 2,5-QUATTRO - 엔드 커버 3030514
-
ATP-ST QUATTRO - 격판 3030815
-
SZF 1-0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1204517
-
D-ST 2,5-QUATTRO-0,8 OG - 엔드 커버 3030513
-
ST-IL - 마운팅 소재 3039900
-
S-MT - 스위치 잠금 3247954
-
ST-BW - 액추에이션 도구 1207608
-
CEC 2,5 - 필러 플러그 3062757
-
P-CO 2-5 R47K - 컴포넌트 커넥터 3032447
-
BST 2,5 - 그룹 커버 마커 3061282
-
D-ST 2,5-QUATTRO GN - 엔드 커버 3032059
-
D-ST 2,5-QUATTRO OG - 엔드 커버 3037737
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1050004
-
ZB 5 CUS - Zack 마커 스트립 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zack 마커 스트립 1050415
-
UC-TM 5 - 단자대용 마커 0818108
-
UC-TM 5 CUS - 단자대용 마커 0824581
-
UCT-TM 5 - 단자대용 마커 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - 단자대용 마커 0829595
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808642
-
ZBF 5 CUS - Zack 마커 스트립, 플랫 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810863
-
UC-TMF 5 - 단자대용 마커 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - 단자대용 마커 0824638
-
UCT-TMF 5 - 단자대용 마커 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - 단자대용 마커 0829658
-
ISH 2,5/0,2 - 절연 슬리브 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - 절연 슬리브 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - 절연 슬리브 3002869
-
PAI-4-N GY - 테스트 어댑터 3032871
-
PS-5 - 테스트 플러그 3030983
-
DP PS-5 - 스페이서 플레이트 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - 테스트 플러그 3038723
-
E/AL-NS 35 - 엔드 브라켓 1201662