MACX MCR-EX-SL-NAM-YO
-
절연 증폭기
2905723
Ex i NAMUR 절연 증폭기. 위험 영역의 Ex i 근접 센서 및 스위치 작동용. 패시브 트랜지스터 출력(저항, Yokogawa 호환), 라인 결함 투명성, IEC 61508에 따른 최대 SIL 2, 스크류 연결방식.
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 절연 증폭기 |
| 제품군 | MACX Analog |
| 채널 수 | 1 |
| 구성 | DIP 스위치 |
| 절연 특성: GB Standard | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 기능 | |
| 구성 | DIP 스위치 |
| 전기적 절연 | 3-way 절연 |
| 입력 및 출력 간 전기 절연 | 예 |
| 전기 절연 입력/출력 | |
| 전기 절연 | 375 V (IEC/EN 60079-11에 따른 피크 값) |
| 전기 절연 입력/출력/공급, DIN 레일 커넥터 | |
| 정격 절연 전압 | 300 Vrms |
| 테스트 전압 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 절연 | IEC/EN 61010-1에 따른 안전 절연 |
| 전기 절연 입력/공급, DIN 레일 커넥터 | |
| 전기 절연 | 375 V (IEC/EN 60079-11에 따른 피크 값) |
| 지원되는 컨트롤러: YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| 적합한 I/O 카드 | SDV144 |
| 공급 | |
| 정격 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 9.6 V DC ... 30 V DC (12 V DC ... 24 V DC (-20 % ... +25 %)) |
| 파워 손실 | < 0.6 W |
| 전력 소모량 | < 600 mW |
| 신호: NAMUR | |
| 입력 설명 | 본질 안전 |
| 입력 수 | 1 |
| 사용 가능한 입력 소스 | NAMUR 근접 센서(IEC/EN 60947-5-6) |
| 플로팅 스위치 접점 | |
| 저항 회로 스위치 접점 | |
| 스위칭 임계값 "0" 신호 전류 | < 1.2 mA (차단) |
| 스위칭 임계값 "1" 신호, 전류 | > 2.1 mA (전도성) |
| 스위칭 이력 현상 | < 0.2 mA |
| 라인 오류 탐지 | < 0.05 mA ... 0.35 mA (라인 파손) |
| < 100 Ω ... 360 Ω (단락-회로) | |
| DIP 스위치를 통한 활성화/비활성화 | |
| 비부하 전압 | 8 V DC |
| 신호 | |
| 출력 수 | 1 |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 테스트 소켓 | |
| 최대 직경 | 2.3 mm |
| 안전 데이터 | |
| 최대 내부 인덕턴스 Li | 무시할 수 있는 수준 |
| 최대 내부 커패시턴스 Ci | 무시할 수 있는 수준 |
| 최대 출력 전압 Uo | 9.6 V |
| 최대 출력 전류 Io | 10 mA |
| 최대 출력 전원 Po | 25 mW |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 253 V AC/DC |
| IIA (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 1000 mH / 210 µF |
| IIB/IIIC (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 1000 mH / 26 µF |
| IIC (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 300 mH / 3.6 µF |
| IIB/IIA/IIIC (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 100 mH / 1 µF, 5 mH / 1 µF, 1 mH / 1 µF, 10 µH / 1 µF |
| IIC (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 100 mH / 510 nF, 50 mH / 580 nF, 5 mH / 600 nF, 1 mH / 600 nF, 10 µH / 600 nF |
| 데이터 | |
| 채널 수 | 0 |
| 상태 표시 | 녹색 LED (공급 전압) |
| LED 노란색(전환 상태) | |
| 빨간색 LED (라인 오류) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 12.5 mm |
| 높이 | 112.5 mm |
| 깊이 | 113.7 mm |
| 깊이 NS 35/7,5 | 114.5 mm (EN 60715에 따라 DIN 레일 NS 35/7,5에 스냅됨) |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 (하우징) | V0 (하우징) |
| 하우징 소재 | PA 6.6-FR |
| 안전 데이터 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 2 |
| 안전 데이터 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 2 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (UL에 의해 평가되지 않음) |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C (모든 마운팅 위치) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| 참고 | 및 EN 61326 |
| ATEX | |
| 마킹 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3G Ex nA IIC T4 Gc X | |
| 인증 | IBExU 12 ATEX 1169 |
| IECEx | |
| 마킹 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA IIC T4 Gc | |
| 인증 | IECEx IBE 12.0018X |
| CCC / China-Ex | |
| 마킹 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex iaD] | |
| Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 인증 | NEPSI GYJ20.1314X |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | UL 61010 Listed |
| 인증 | , C.D.-No 83104549 |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 마킹 | 2 |
| EAC Ex | |
| 마킹 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| 인증 | RU C-DE.AB72.B.00093/19 |
| INMETRO | |
| 마킹 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA IIC T4 Gc | |
| 인증 | DNV 18.0144 X |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 전기적 절연 | 3-way 절연 |
| GB Standard | |
| 표준/규정 | GB 3626.20 |
| GB 3836.1 | |
| GB 3836.4 | |
| GB 3836.8 | |
| GB 12476.1 | |
| GB 12476.4 | |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2905723 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK1213 |
| GTIN | 4046356992169 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 159 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 99.99 g |
| 관세 번호 | 85365019 |
| 원산지 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
-
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - 액세서리 1831016
-
MACX MCR-PTB - 전원 및 오류 메시지 모듈 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 전원 및 오류 메시지 모듈 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 전원 공급 장치 2904614
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - 모듈 캐리어 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - 모듈 캐리어 2924854
-
D-UKK 3/5 - 엔드 커버 2770024
-
D-UKK 3/5 BU - 엔드 커버 2770105
-
UKK 5-2R/NAMUR - 부품 단자대 2941662
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - 플라스틱 라벨 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - 플라스틱 라벨 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - 플라스틱 라벨 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - 플라스틱 라벨 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - 플라스틱 라벨 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - 플라스틱 라벨 0828098
-
US-EMLP (11X9) - 플라스틱 라벨 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - 플라스틱 라벨 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - 플라스틱 라벨 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - 장치 마커 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - 장치 마커 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - 장치 마커 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1205053
이점
신호 입력: 본질 안전 [Ex ia], NAMUR 근접 센서(EN 60947-5-6) 또는 스위치 접점용
저항 동작이 있는 신호 출력(트랜지스터), Yokogawa ProSafe DI 카드 SDV 144와 호환
라인 결함 투명성이 있는 신호 출력, 신호 출력을 통한 라인 결함 표시
최대 5 kHz 스위칭 빈도
작동 방향 선택 가능
LFD(라인 결함 탐지) 활성화 및 비활성화 가능
IEC/EN 61508에 따른 SIL 2
3-way 전기 절연
DIN 레일 커넥터를 통해 전원 공급 및 오류 표시 가능
플러그 삽입 연결방식 단자대 , 스크류 연결 기술
영역 2에 설치 허용됨
하우징 폭: 12.5 mm