VDE Zeichengenehmigung
승인 ID: 40059408cULus Listed
승인 ID: E468743정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
연선 전용 | 600 V | 20 A | - 14 | |
단선 전용 | 600 V | 20 A | - 14 | |
페룰이 있는 다중 연선 | 600 V | 20 A | - 14 |
패널 피드스루, 커넥터용, 연결 방법: 단일 전선, 핀 수: 2+PE, M25, 소켓, 450 V, 20 A, PA, 검정색, 코딩: P, 2.5 mm2, 케이블 길이: 0.5 m
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
연선 전용 | 600 V | 20 A | - 14 | |
단선 전용 | 600 V | 20 A | - 14 | |
페룰이 있는 다중 연선 | 600 V | 20 A | - 14 |