IPD PL 3P2,5 M A1,0 F PVC GY
-
연결 케이블
1526873
연결 케이블/ 푸쉬 잠금 연결, 핀 수: 2+PE, 소켓/ 핀, 450 V, 16 A, PA, 밝은 회색, 코딩: P, 2.5 mm2, 케이블 길이: 1 m, 핀 직선, 켜짐 소켓 직선
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| 일반 | 참고: 굽힘 세기가 너무 높으면 보호 수준이 위험에 처할 수 있으므로 배선할 때 허용되는 곡률 반경을 준수하십시오. 케이블 타이 등을 사용하여 커넥터의 업스트림에서 기계적 부하를 줄이십시오. |
| 주문 정보: | 이 항목은 다른 케이블 길이로도 제공됩니다. 특정 요구 사항에 대해서는 현지 피닉스컨택트 자회사에 문의하십시오. |
| 제품군 | IPD |
| 핀 수 | 3 |
| 연결 프로파일 | 2+PE |
| 포지션 마킹 | L, N, PE |
| 핀당 연결 수 | 1 |
| 코딩 | P |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압(III/3) | 6 kV |
| 정격전류 | 16 A (IEC 61984에 따름) |
| 정격 전압(III/3) | 450 V (유연 설치) |
| 500 V (고정, 보호 설치) | |
| 정격전압 UN | 450 V AC/DC (유연 설치) |
| 500 V AC/DC (고정, 보호 설치) | |
| 정격전류 IN | 16 A (IEC 61984에 따름) |
| 연결 기술 | |
| 연결 타입 필드측 | 푸쉬 잠금 연결 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 26.5 mm |
| 높이 | 26.9 mm |
| 길이 | 85.9 mm |
| 색상 (하우징) | 밝은 회색 (RAL 7035) |
| 소재 하우징 | PA |
| 소재 덧테쇠 | NBR |
| 접점 소재 | Cu |
| 접점 표면 소재 | Ni/Ag/Sn |
| 케이블 길이 | 1 m |
| VDE 0295에 따른 개별 litz 구조 / 최소 전선 직경 | IEC 60228에 따른 클래스 5 |
| 외부 케이블 직경 | 9.6 mm |
| 포지션 마킹 | L, N, PE |
| 단일 배선, 색상 | 갈색 L, 파란색 N, 녹색-노란색 PE |
| 케이블 사이즈 | 2.5 mm² |
| 전선 절연 소재 | PVC |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 4 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 15 x D |
| 주변 온도(작동) | -30 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| -5 °C ... 70 °C (케이블, 유연 설치) |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | 50 (IP66/IP68/IP69K) |
| 100 (IP66) | |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP66 |
| IP68 (2 m / 24 h) | |
| IP69K (노즐로부터의 거리 150 mm) | |
| 플러그-인되지 않은 경우 터치손상방지(IP2X) | |
| 충격 강도 | IK07 |
| 주변 온도(작동) (케이블, 유연 설치) | -5 °C ... 70 °C (케이블, 유연 설치) |
| 주변 온도(작동) (케이블, 고정 설치) | -30 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| 주변 온도(작동) | -30 °C ... 100 °C (커넥터) |
| 전선 연결 시 온도 | -5 °C ... 50 °C |
| 내자외선 복사에 대한 내성 | 아니오 |
| 항목 번호 | 1526873 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF6NAA |
| GTIN | 4063151996635 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 243.5 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 243.5 g |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440604 |
| ECLASS-15.0 | 27440604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002587 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
IPD W 3P2,5 F M25 GY - 패널 피드스루 1088690
-
IPD P 3P2,5 F GY - 커넥터 1088673
-
IPD W 3P2,5 M M20 GY - 패널 피드스루 1088687
-
IPD W 3P2,5 M M25 GY - 패널 피드스루 1088688
-
IPD P 3P2,5 M GY - 커넥터 1088671
-
IPD W 3P2,5 M 0,5 M20 GY - 패널 피드스루 1088700
-
IPD W 3P2,5 M 0,5 M25 GY - 패널 피드스루 1088701
-
IPD W 3P2,5 F 0,5 M20 GY - 패널 피드스루 1088702
-
IPD W 3P2,5 F 0,5 M25 GY - 패널 피드스루 1088703
-
IPD Y 3P2,5 BK - Y 분배기 1499529
-
IPD H 3P2,5 BK - H 분배기 1499528
-
IPD P 3P2,5 F A1,0 PVC GY - 연결 케이블 1692853
-
IPD P 3P2,5 M A1,0 PVC GY - 연결 케이블 1692855
이점
구성 요소의 직접 연결을 통한 손쉬운 전원 분배
푸쉬 잠금 연결을 사용하여 현장에서 간단하게 시간을 절약하는 배선
전체 시스템에 걸친 IP66, IP68 및 IP69K 등급의 보호를 통해 열악한 환경에서도 안정적으로 설치
매우 까다로운 설치 상황에서도 안전하고 공구가 필요 없는 잠금
사전 조립된 케이블 어셈블리를 사용한 빠른 시운전