VDE Zeichengenehmigung
승인 ID: 40059408cULus Listed
승인 ID: E468743정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
단선 전용 | 600 V | 20 A | - 14 | |
페룰이 있는 다중 연선 | 600 V | 20 A | - 14 | |
연선 전용 | 600 V | 20 A | - 14 |
패널 피드스루, 커넥터용, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 2+PE, M20, 소켓, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2, 500 V, 20 A, PA, 밝은 회색, 코딩: P
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
단선 전용 | 600 V | 20 A | - 14 | |
페룰이 있는 다중 연선 | 600 V | 20 A | - 14 | |
연선 전용 | 600 V | 20 A | - 14 |