FL COMSERVER-MPI-SET
-
인터페이스 컨버터
2313588
FL COMSERVER-MPI-SET, Siemens MPI 인터페이스에 이너넷 프로그래밍 액세스를 위한 38.4 kbps/s로 사전 구성, 공급 범위: 1x FL COMSERVER, 1x PSI-MPI/RS232 어댑터, 1x RS232 케이블.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 인터페이스 컨버터 |
| 기능 | |
| 관리 | 웹 기반 관리 |
| SNMP v1/v2 | |
| 지원 브라우저 | Netscape Communicator 버전 4.5 이상 또는 Internet Explorer 버전 5.5 이상 |
| 시스템 요구 사항 | |
| 지원 브라우저 | Netscape Communicator 버전 4.5 이상 또는 Internet Explorer 버전 5.5 이상 |
| 전기적 절연 | VCC // Ethernet // 직렬 |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 2.4 W |
| 테스트 전압 데이터 인터페이스/데이터 인터페이스 | 1.5 kVrms (50 Hz, 1 min.) |
| 테스트 전압 데이터 인터페이스/전원 공급 | 1.5 kVrms (50 Hz, 1 min.) |
| 1.5 kVrms | |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V AC/DC ... 28.8 V AC/DC (플러그타입 COMBICON 스크류 단자대 경유) |
| 22.8 V DC ... 25.2 V DC (대체 또는 예비적 기능, 회로 뒤판 버스 접점 및 시스템 전류 공급을 통함) | |
| 일반 전류 소모량 | 100 mA (24 V DC) |
| 기능 | |
| 관리 | 웹 기반 관리, SNMP, Telnet 및 직렬을 사용한 비상 종료 |
| 상태 및 진단 표시기 | LED: UL (로직 전압), TD + RD (데이터 활동 직렬), FD (전이중), 100 (100 Mbps 모드), Link (이더넷), Activity (이더넷), ERR (오류) |
| 공급 | |
| 조임 토크 | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
| 신호 | Ethernet |
| 데이터: Ethernet 인터페이스, IEEE 802.3에 따른 10/100Base-T(X) | |
| 직렬 전송 속도 | 10/100 Mbps, 자동 절충 기능 |
| 연결 타입 | RJ45 암 커넥터, 차폐됨 |
| 전송 길이 | 100 m (차폐 트위스티드 페어) |
| 지원 프로토콜 | TCP/IP, UDP |
| 보조 프로토콜 | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
| 데이터: ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 규정을 준수하는 V.24(RS-232) 인터페이스 | |
| 직렬 전송 속도 | 19200, 38400 비트/초, 웹 기반 관리를 통해 조정 가능 |
| 연결 타입 | D-SUB-9 수 커넥터 |
| 파일 포맷/코딩 | 직렬 비대칭 UART/NRZ, 8 데이터, 1 정지, 홀수 패리티, 11 비트 문자 길이 |
| 데이터 흐름 제어/프로토콜 | 하드웨어 핸드세이크 RTS/CTS |
| 폭 | 22.5 mm |
| 높이 | 99 mm |
| 깊이 | 116 mm |
| 색상 (하우징) | 녹색 (RAL 6021) |
| 소재 (하우징) | PA 6.6-FR |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 70 °C |
| 고도 | ≤ 5000 m (제한 사항은 고도 운영에 대한 제조업체의 사양을 참조) |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2:2005 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 표준/규정 | EN 50121-4 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2313588 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC321 |
| GTIN | 4046356480093 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 502.6 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 480.7 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - 데이터 케이블 2799474
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 전원 공급 장치 2904614
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN 레일 커넥터 2707437
-
FL CAT5 HEAVY - 데이터 케이블 2744814
-
FL CAT5 FLEX - 설치 케이블 2744830
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 플러그-인 커넥터 1656725
-
FL SWITCH SFNT 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891003
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - 네트워크 아이솔레이터 2313931
-
FL-PP-RJ45-SCC - 패치 패널 2901642
-
PSI-MODEM-SHDSL/ETH - Ethernet 익스텐더 2313643
-
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - 모뎀 2313669
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 패치 케이블 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - 패치 케이블 2832580
-
SZF 1-0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1204517
-
FL PATCH SAFE CLIP - 포트 가드 보안 요소 2891246
-
SUBCON 9/F-SH - D-SUB 버스 커넥터 2761499
이점
COMBICON 스크류 단자대를 사용해 모든 연결 삽입 가능
웹 기반 관리를 통한 구성
Siemens S7 원격 액세스용 플러그 앤 플레이