PSI-MODEM-SHDSL/ETH - Ethernet 익스텐더
2313643

1세대: 언매니지드 Ethernet 확장기, 포인트-투-포인트 연결용, 라인 및 링 구조, 최대 30 Mbps의 데이터 속도, 자체 구리 케이블에서 최대 20 km 거리, USB 및 LED를 통한 진단, 2개의 SHDSL 포트, 1개의 LAN 포트

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








이점

최대 20 km 거리
2선 작동 시 최대 15.3Mbps
4선 작동 시 최대 30Mbps
견고한 모듈화(SHDSL)
PROFINET
자동 SHDSL 데이터 속도 탐지
네트워크 투명성(IP 구성 필요 없음)
프로토콜 투명성
네트워크 케이블 유형 자동 탐지(자동 MDI(X))
자동 네트워크 데이터 속도 탐지(10/100Mbps)
손쉬운 시작, 플러그 앤 플레이
미래의 변화된 환경에서도 경쟁력 확보(IPv4 및 IPv6 호환)
외부 컨트롤러에 경고하기 위한 2개의 디지털 출력