TC EXTENDER 4001 ETH-1S
-
Ethernet 익스텐더
2702253
매니지드 Ethernet 확장기, 포인트-투-포인트 연결, 최대 15.3 Mbps의 데이터 속도, 자체 구리 케이블에서 최대 20 km 거리, 교체 가능한 서지 보호, 1개의 SHDSL 포트, 1개의 LAN 포트, Ethernet을 통한 진단
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 활용 제한 | |
| CCCex 참고 | 중국에서는 폭발 위험이 있는 영역에서의 사용이 허용되지 않습니다. |
| 제품 타입 | Ethernet 익스텐더 |
| MTTF | 577 연도 (SN 29500 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 21%) |
| 300 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 34.25%) | |
| 128 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 100%) | |
| 기능 | |
| IP 파라미터화 | 정적 IP 주소 |
| DHCP 클라이언트 | |
| BootP (배송 상태: 교대로 BootP / DHCP) | |
| 기본 기능 | ITU-T G.991.2에 따른 Ethernet 익스텐더 |
| 관리 기능 | 웹 기반 관리 (세그먼트 장치의 모든 매니지드 및 언매니지드 Ethernet 익스텐더에 대한 액세스, 역할 기반 사용자 관리) |
| SNMPv2/v3 | |
| 진단 기능 | 세그먼트 장치의 모든 매니지드 및 언매니지드 Ethernet 익스텐더에 대한 웹 기반 액세스 |
| SNMP 트랩 | |
| 포트 미러링 | |
| 필터 기능 | Extended Multicast Filtering |
| VLAN | |
| 이중화 기능 | RSTP |
| 독자적인 SHDSL 이중화 프로토콜 (매니지드 및 언매니지드 Ethernet 익스텐더) | |
| 보안 기능 | |
| 기본 기능 | ITU-T G.991.2에 따른 Ethernet 익스텐더 |
| 시스템 제한 | |
| 지원 장치 수 | ≤ 50 (SHDSL 세그먼트 장치당) |
| 기능 | |
| 기본 기능 | ITU-T G.991.2에 따른 Ethernet 익스텐더 |
| 전기적 절연 | VCC // Ethernet // DSL (A/B) // FE |
| 주전원 타입 | 영구 라인 |
| 테스트 전압 데이터 인터페이스/전원 공급 | 500 V AC (EN/IEC 60079-7에 따라 특정 사용 조건의 제한 사항을 준수하십시오.) |
| 1.5 kV AC (50 Hz, 1 min.) | |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 10 V DC ... 60 V DC |
| 정격 공급 전압 | 24 V DC ±5 % |
| 일반 전류 소모량 | 200 mA (24 V DC) |
| 80 mA (60 V DC) | |
| 380 mA (10 V DC) | |
| 기능 | |
| 상태 및 진단 표시기 | 경고, 상태 및 장치 정보용 LED |
| 신호 | |
| 출력 이름 | 디지털 출력 |
| 출력 수 | 1 |
| 전압 출력 신호 | 10 V DC ... 60 V DC (24 V DC, 작동 전압에 따라 다름) |
| 전류 출력 신호 | ≤ 500 mA (단락-회로 방지) |
| 공급 | |
| 연결 타입 | 푸쉬-인 스프링 연결 |
| 신호 | Ethernet |
| 웹 서버 | 예 |
| 기본 기능 | ITU-T G.991.2에 따른 Ethernet 익스텐더 |
| 데이터: Ethernet 인터페이스, IEEE 802.3에 따른 10/100Base-T(X) | |
| 직렬 전송 속도 | 10/100 Mbps, 자동 절충 기능 |
| 연결 타입 | RJ45 암 커넥터, 차폐됨 |
| 1 포트 10/100Base-T(X), 자동 협상 | |
| 채널 수 | 1 |
| 전송 길이 | < 100 m (차폐 트위스티드 페어) |
| 지원 프로토콜 | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS |
| 보조 프로토콜 | ARP, DHCP (Client), PING, SNMP |
| 데이터: ITU-T G.991.2.bis에 따른 SHDSL 인터페이스 | |
| 직렬 전송 속도 | 2선 작동: 32 kbps ... 15.3 Mbps |
| 연결 타입 | 푸쉬-인 스프링 연결 |
| 채널 수 | 1 (2선 작동) |
| 전송 길이 | < 20 km (데이터 전송 속도 및 케이블 사이즈에 따라 다름) |
| 단일 전선/단자점, 단선 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 1선/단자점, 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 1선/단자점, 단선 AWG 최대 | 16 |
| 1선/단자점, 단선 AWG 최소 | 24 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 폭 | 60 mm |
| 높이 | 130 mm |
| 깊이 | 160 mm |
| 소재 (하우징) | 알루미늄 |
| 강판 DC01 |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 진동(작동): 5g, 10 ... 150 Hz, 2.5 h, XYZ 방향 |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 충격(작동): 15g |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | ≤ 2500 m (제한 사항은 고도 운영에 대한 제조업체의 사양을 참조) |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| ATEX | |
| 마킹 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| 인증 | PxCIF16ATEX2702253X |
| 참고 | 설명서의 특수 설치 지침을 따르십시오. |
| UKEX | |
| 마킹 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| 인증 | PxCIMA22UKEX2702253X |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | 508 Listed |
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | ± 6 kV |
| 공기에 방전 | ± 8 kV |
| 간접 방전 | ± 6 kV |
| 주석 | 기준 B |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 3 GHz |
| 필드 강도 | 10 V/m |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | ± 2 kV |
| 신호 | ± 2 kV |
| 주석 | 기준 B |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 입력 | ± 0.5 kV (대칭, 비차폐 공급 라인) |
| ± 1 kV (비대칭, 비차폐 공급 라인) | |
| 출력 | ± 1 kV (비대칭, 비차폐) |
| 신호 | ± 1 kV (비대칭, 차폐 Ethernet 케이블) |
| ± 4 kV (비대칭: 라인 - 접지, 비차폐 SHDSL 케이블) | |
| ± 2 kV (대칭: 라인 - 라인, 비차폐 SHDSL 케이블) | |
| 주석 | 기준 B |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V |
| 방출 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 55011 |
| 주석 | 클래스 A, 산업용 애플리케이션 |
| 기준 | |
| 기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
| 기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
| 표준/규정 | EN 50121-4 |
| 표준 명칭 | 철도 애플리케이션 |
| 마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 조립 참고 사항 | EN 60715에 따라 모든 35 mm DIN 레일에 제품을 스냅할 수 있습니다. |
| 항목 번호 | 2702253 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC442 |
| GTIN | 4055626055558 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 751.8 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 258.7 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (CAS-NO: ) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| SCIP | 456b64d9-73ca-4939-8227-e1136d4ed3b6 |
호환 가능한 제품
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - 서지 보호 장치 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 패치 케이블 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - 패치 케이블 2832580
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - 네트워크 케이블 2744827
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 전원 공급 장치 2904614
-
SD FLASH 512MB - 프로그램/구성 메모리 2988146
-
TC EXTENDER 2001 ETH-2S - Ethernet 익스텐더 2702409
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 플러그-인 커넥터 1656725
이점
최대 20 km 거리
2선 작동 시 최대 15.3Mbps
견고한 모듈화(SHDSL)
자동 토폴로지 및 데이터 속도 탐지
EtherNet/IP™, Modbus/TCP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT®, KNX, BACnet/IP 등을 포함한 모든 표준 Ethernet 프로토콜의 투명한 전송
네트워크 투명성(IP 구성 필요 없음)
손쉬운 시작, 플러그 앤 플레이
알람 및 신호 출력
IP를 통한 원격 진단 및 SNMP를 통한 자동 이벤트 메시지
SHDSL 인터페이스의 통합 서지 보호
매니지드 및 언매니지드 Ethernet 익스텐더와의 포인트-투-포인트 연결에 사용
VLAN을 사용하여 중요한 IP 네트워크를 가상으로 분리
RSTP 이중화를 통한 가용성 향상