Ethernet 확장기를 통해 기존 케이블에서 광대역 Ethernet 애플리케이션이 가능합니다. 이 제품은 1세대 PSI MODEM SHDSL/ETH, 주문 번호 2313643의 후속 제품입니다. Ethernet 확장기를 자체 2 및 4선 케이블에 사용할 수 있지만 공용 전화 네트워크에는 사용할 수 없습니다. 최대 20 km의 범위에서 포인트-투-포인트, 라인 또는 링 구조를 설정할 수 있습니다.
1세대 장치(펌웨어 버전 4.xx 이상의 PSI-MODEM-SHDSL/ETH)가 있는 네트워크에서 Ethernet 확장기를 사용할 수 있습니다. 또한 Ethernet 확장기를 매니지드 Ethernet 확장기인 TC EXTENDER 6004 ETH-2S, 주문 번호 2702255 및 TC EXTENDER 4001 ETH-1S, 주문 번호 2702253과 결합할 수 있습니다. 이렇게 하면 IP를 통한 모든 사용자 및 라인의 중앙 진단이 가능합니다.
TC EXTENDER 2001 ETH-2S
-
Ethernet 익스텐더
2702409
2세대: 포인트 투 포인트 연결, 라인 및 링 구조용 언매니지드 Ethernet 익스텐더, 최대 30 Mbps의 데이터 전송 속도, 구내 구리 케이블에서 최대 20 km의 전송 거리, USB 및 LED를 통한 진단, SHDSL 포트 2개, LAN 포트 1개. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 활용 제한 | |
| CCCex 참고 | 중국에서는 폭발 위험이 있는 영역에서의 사용이 허용되지 않습니다. |
| 제품 타입 | Ethernet 익스텐더 |
| MTTF | 711 연도 (SN 29500 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 21%) |
| 308 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 34.25%) | |
| 125 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 100%) | |
| 특수 속성 | 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다 |
| 기능 | |
| 기본 기능 | ITU-T G.991.2에 따른 Ethernet 익스텐더 |
| 관리 기능 | 플러그 앤 플레이, PSI-CONF 소프트웨어 또는 웹 기반 관리를 통힌 진단(매니지드 Ethernet 확장기에만 해당) |
| 진단 기능 | 토폴리지 개요, 이벤트 및 경로 진단 |
| 로그북 | |
| 필터 기능 | VLAN |
| 이중화 기능 | 독자적인 SHDSL 이중화 프로토콜 (매니지드 및 언매니지드 Ethernet 익스텐더) |
| 보안 기능 | |
| 기본 기능 | ITU-T G.991.2에 따른 Ethernet 익스텐더 |
| 시스템 제한 | |
| 지원 장치 수 | ≤ 50 (SHDSL 세그먼트 장치당) |
| 기능 | |
| 기본 기능 | ITU-T G.991.2에 따른 Ethernet 익스텐더 |
| 전기적 절연 | VCC // Ethernet // DSL (A) // DSL (B) // FE |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 4.32 W |
| 주전원 타입 | 영구 라인 |
| 테스트 전압 데이터 인터페이스/전원 공급 | 500 V AC (EN/IEC 60079-7에 따름) |
| 1.5 kV AC (50 Hz, 1 min.) | |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 18 V DC ... 30 V DC |
| 정격 공급 전압 | 24 V DC ±5 % (대체 또는 예비적 기능, 회로 뒤판 버스 접점 및 시스템 전류 공급을 통함) |
| 5 V DC (미니 USB 타입 B를 통한 구성만) | |
| 일반 전류 소모량 | < 180 mA (24 V DC) |
| 최대 전류 소모량 | ≤ 2 A (DIN 레일 커넥터를 통해 연결 스테이션에서 작동용) |
| 기능 | |
| 상태 및 진단 표시기 | LED: US(공급 전압), ACT/LINK(Ethernet 데이터 트래픽), ERR(오류) 2x LINK / 2x STAT(DSL 데이터 트래픽 포트 A 및 포트 B), DIAG(진단 메시지) |
| 신호 | |
| 출력 이름 | 디지털 출력 |
| 출력 수 | 2 |
| 전압 출력 신호 | 18 V DC ... 30 V DC (작동 전압에 따라 다름) |
| 전류 출력 신호 | ≤ 150 mA (단락-회로 방지) |
| 출력 동작 | DIN 레일 커넥터를 통한 장치 공급의 경우 비활성화됨 |
| 공급 | |
| 연결 타입 | COMBICON 플러그 삽입 스크류 단자대 |
| 조임 토크 | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
| 신호 | Ethernet |
| 기본 기능 | ITU-T G.991.2에 따른 Ethernet 익스텐더 |
| 데이터: Ethernet 인터페이스, IEEE 802.3에 따른 10/100Base-T(X) | |
| 직렬 전송 속도 | 10/100 Mbps, 자동 절충 기능 |
| 연결 타입 | RJ45 암 커넥터, 차폐됨 |
| 1 포트 10/100Base-T(X), 자동 협상 | |
| 채널 수 | 1 |
| 전송 길이 | < 100 m (차폐 트위스티드 페어) |
| 지원 프로토콜 | TCP/IP, IPv4 및 IPv6용 프로토콜 트랜스패어런트 |
| 데이터: ITU-T G.991.2.bis에 따른 SHDSL 인터페이스 | |
| 직렬 전송 속도 | 4선 작동: 64 kbps ... 30 Mbps |
| 2선 작동: 32 kbps ... 15.3 Mbps | |
| 연결 타입 | 2 x 2핀 COMBICON 플러그 스크류 단자대 |
| 채널 수 | 2 (2선 작동) |
| 조임 토크 | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
| 전송 길이 | < 20 km (데이터 전송 속도 및 케이블 사이즈에 따라 다름) |
| 단일 전선/단자점, 단선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 1선/단자점, 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 최대 AWG 케이블 사이즈, 연선 | 14 |
| 최소 AWG 케이블 사이즈, 연선 | 24 |
| 1선/단자점, 단선 AWG 최대 | 14 |
| 1선/단자점, 단선 AWG 최소 | 24 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 데이터: USB 2.0 | |
| 연결 타입 | 미니 USB 타입 B, 5핀 |
| 전송 길이 | < 5 m (구성 및 진단 전용) |
| 폭 | 35 mm |
| 높이 | 99 mm |
| 깊이 | 114.5 mm |
| 색상 (하우징) | 회색 (RAL 7042) |
| 소재 (하우징) | PA 6.6-FR |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 작동: 5g, 10 ... 150 Hz, 2.5 h, XYZ 방향 |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 작동: 15g |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C (독립형(왼쪽 및 오른쪽에 40 mm 간격), 장치를 통해 다른 모듈 공급 없음) |
| -20 °C ... 55 °C (제로 간격으로 행에 마운트됨, 배열된 모듈의 낮은 전력 손실) | |
| -20 °C ... 50 °C (제로 간격으로 행에 마운트됨) | |
| -20 °C ... 45 °C (간격 없이 정렬됨, 장치를 통해 다른 모듈 공급, 1.5 A) | |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | ≤ 5000 m (제한 사항은 고도 운영에 대한 제조업체의 사양을 참조) |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| ATEX | |
| 마킹 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| 인증 | PxCIF11ATEX2313643X |
| 참고 | 설명서의 특수 설치 지침을 따르십시오. |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | 508 Listed |
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | ± 6 kV |
| 공기에 방전 | ± 8 kV |
| 간접 방전 | ± 6 kV |
| 주석 | 기준 B |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 3 GHz |
| 필드 강도 | 10 V/m |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | ± 2 kV |
| 신호 | ± 2 kV |
| 주석 | 기준 B |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 입력 | ± 0.5 kV (대칭/비대칭) |
| 출력 | ± 1 kV (비대칭, 비차폐) |
| 신호 | ± 1 kV (비대칭, 차폐 Ethernet 케이블) |
| ± 1 kV (비대칭: 라인 - 접지, 비차폐 SHDSL 케이블) | |
| 주석 | 기준 A |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V |
| 방출 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 55011 |
| 주석 | 클래스 A, 산업용 애플리케이션 |
| 기준 | |
| 기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
| 기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
| 표준/규정 | EN 50121-4 |
| 표준 명칭 | 철도 애플리케이션 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | EN 60715에 따라 모든 35 mm DIN 레일에 제품을 스냅할 수 있습니다. |
| 사용 가능한 DIN 레일 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 항목 번호 | 2702409 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC442 |
| GTIN | 4055626162560 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 268 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 258.7 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170407 |
| ECLASS-15.0 | 19170407 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | dba34674-8cbd-46b5-9b49-69846dee180d |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 15.96 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 전원 공급 장치 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN 레일 커넥터 2713645
-
DT-TELE-SHDSL - 서지 보호 장치 2801593
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB 케이블 2986135
-
FL PATCH SAFE CLIP - 포트 가드 보안 요소 2891246
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 패치 케이블 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - 패치 케이블 2832580
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - 네트워크 케이블 2744827
-
SCC 10-NS35 - 차폐 연결 클램프 1019440
-
TC EXTENDER 6004 ETH-2S - Ethernet 익스텐더 2702255
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 플러그-인 커넥터 1656725
-
FL DIN RA - DIN 레일 어댑터 2891053
이점
최대 20 km 거리
2선 작동 시 최대 15.3Mbps
4선 작동 시 최대 30Mbps
견고한 모듈화(SHDSL)
자동 SHDSL 데이터 속도 탐지
EtherNet/IP™, Modbus/TCP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT®, KNX, BACnet/IP 등을 포함한 모든 표준 Ethernet 프로토콜의 투명한 전송
네트워크 투명성(IP 구성 필요 없음)
네트워크 케이블 유형 자동 탐지(자동 MDI(X))
자동 네트워크 데이터 속도 탐지(10/100Mbps)
손쉬운 시작, 플러그 앤 플레이
미래의 변화된 환경에서도 경쟁력 확보(IPv4 및 IPv6 호환)
외부 컨트롤러에 경고하기 위한 2개의 디지털 출력