PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL
-
모뎀
2313669
직렬 RS-232/422/485 인터페이스용 산업용 SHDSL 확장기, 포인트-투-포인트 및 라인 구조, 자체 케이블에서 최대 2000 kbps의 직렬 데이터 전송, USB 및 LED를 통한 진단, 2개의 구성 가능한 알람 출력. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 활용 제한 | |
| CCCex 참고 | 중국에서는 폭발 위험이 있는 영역에서의 사용이 허용되지 않습니다. |
| 제품 타입 | 모뎀 |
| MTTF | 693 연도 (SN 29500 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 21%) |
| 301 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 34.25%) | |
| 121 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 100%) | |
| MTBF | 1004 연도 (Telcordia 표준, 온도 25°C, 21% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 8시간)) |
| 199 연도 (Telcordia 표준, 온도 40°C, 34.25% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 12시간)) | |
| 특수 속성 | 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다 |
| 전기적 절연 | VCC, RS-232 // RS-422, RS-485 // DSL (A) // DSL (B) // FE |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 4.32 W |
| 주전원 타입 | 영구 라인 |
| 테스트 전압 데이터 인터페이스/전원 공급 | 500 V AC (EN/IEC 60079-7에 따름) |
| 1.5 kVrms (50 Hz, 1 min.) | |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 18 V DC ... 30 V DC (플러그타입 COMBICON 스크류 단자대 경유) |
| 정격 공급 전압 | 24 V DC ±5 % (대체 또는 예비적 기능, 회로 뒤판 버스 접점 및 시스템 전류 공급을 통함) |
| 5 V DC (미니 USB 타입 B를 통한 구성만) | |
| 일반 전류 소모량 | < 180 mA (24 V DC) |
| 최대 전류 소모량 | ≤ 2 A (DIN 레일 커넥터를 통해 연결 스테이션에서 작동용) |
| 기능 | |
| 관리 | 사용자 친화적 소프트웨어: 안내식 구성, 타당성 검사, 진단 기능, 로그북 |
| 상태 및 진단 표시기 | LED: VCC(공급 전압), RD/TD(직렬 데이터 트래픽), ERR(오류), TERM(액티브 터미네이션 저항기), RS-232(액티브 RS-232) 2 x LINK / 2 x STAT(DSL 데이터 트래픽 포트 A 및 포트 B), DIAG(진단 메시지) |
| 신호 | |
| 출력 이름 | 디지털 출력 |
| 출력 수 | 2 |
| 전압 출력 신호 | 18 V DC ... 30 V DC (작동 전압에 따라 다름) |
| 전류 출력 신호 | ≤ 150 mA (단락-회로 방지) |
| 공급 | |
| 연결 타입 | COMBICON 플러그 삽입 스크류 단자대 |
| 조임 토크 | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
| 신호 | RS-232 |
| RS-422 | |
| RS-485 | |
| Modbus | |
| 데이터: ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 규정을 준수하는 V.24(RS-232) 인터페이스 | |
| 직렬 전송 속도 | 0.11/0.3/1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2/230.4 kbps, NRZ |
| 연결 타입 | D-SUB-9 수 커넥터 |
| 전송 길이 | 최대 15 m |
| 종단 저항기 | 390 Ω - 180 Ω - 390 Ω (연결 가능) |
| 데이터 흐름 제어/프로토콜 | 소프트웨어 핸드세이크, Xon/Xoff, 하드웨어 핸드세이크(RTS/CTS), 3964R 호환, Modbus(RTU/ASCII), 트랜스페어런트 프로토콜 - 추가 프로토콜 지원됨 |
| 데이터: ITU-T G.991.2.bis에 따른 SHDSL 인터페이스 | |
| 직렬 전송 속도 | 4선 작동: 64 kbps ... 30 Mbps |
| 2선 작동: 32 kbps ... 15.3 Mbps | |
| 연결 타입 | 2 x 2핀 COMBICON 플러그 스크류 단자대 |
| 조임 토크 | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
| 전송 길이 | ≤ 20 km (데이터 전송 속도 및 케이블 사이즈에 따라 다름) |
| 단일 전선/단자점, 단선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 1선/단자점, 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 최대 AWG 케이블 사이즈, 연선 | 14 |
| 최소 AWG 케이블 사이즈, 연선 | 24 |
| 1선/단자점, 단선 AWG 최대 | 14 |
| 1선/단자점, 단선 AWG 최소 | 24 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 데이터: USB 2.0 | |
| 연결 타입 | 미니 USB 타입 B, 5핀 |
| 전송 길이 | < 5 m (구성 및 진단 전용) |
| 데이터: ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 규정을 준수하는 RS-422 인터페이스 | |
| 직렬 전송 속도 | 1.2/2.4/4.8/7.0/9.6/19.2/38.4/57.6/75/93.75/115.2/136/187.5/375/500/1500/2000 kbps, NRZ |
| 연결 타입 | COMBICON을 통한 플러그/스크류 연결방식 |
| 전송 길이 | ≤ 1200 m |
| 종단 저항기 | 390 Ω - 180 Ω - 390 Ω (연결 가능) |
| 파일 포맷/코딩 | 직렬 비동기 UART/NRZ, 7/8 데이터 비트, 1/2 정지 비트, 1 패리티 비트(짝수, 홀수, 마크, 공백, 없음), 9/10/11비트 문자 길이 |
| 데이터 흐름 제어/프로토콜 | 자동 컨트롤 // Modbus RTU/ASCII |
| 데이터: EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485 2선 규정을 준수하는 RS-485 인터페이스 | |
| 직렬 전송 속도 | 1.2/2.4/4.8/7.0/9.6/19.2/38.4/57.6/75/93.75/115.2/136/187.5/375/500/1500/2000 kbps, NRZ |
| 연결 타입 | COMBICON을 통한 플러그/스크류 연결방식 |
| 전송 길이 | ≤ 1200 m |
| 종단 저항기 | 390 Ω - 180 Ω - 390 Ω (연결 가능) |
| 파일 포맷/코딩 | 직렬 비동기 UART/NRZ, 7/8 데이터, 1/2 정지, 1 패리티, 10/11 비트 문자 길이 |
| 지원 프로토콜 | 트랜스패어런트, 3964R 프로토콜 포함 |
| 데이터 흐름 제어/프로토콜 | 자동 컨트롤 // Modbus RTU/ASCII |
| 폭 | 35 mm |
| 높이 | 99 mm |
| 깊이 | 114.5 mm |
| 색상 (하우징) | 녹색 (RAL 6021) |
| 소재 (하우징) | PA 6.6-FR |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 작동: 5g, 10 ... 150 Hz, 2.5 h, XYZ 방향 |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 작동: 15g, 11 ms 기간, 하프-사인 충격 펄스 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C (독립형(왼쪽 및 오른쪽에 40 mm 간격), 장치를 통해 다른 모듈 공급 없음) |
| -20 °C ... 55 °C (제로 간격으로 행에 마운트됨, 배열된 모듈의 낮은 전력 손실) | |
| -20 °C ... 50 °C (제로 간격으로 행에 마운트됨) | |
| -20 °C ... 45 °C (간격 없이 정렬됨, 장치를 통해 다른 모듈 공급, 1.5 A) | |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | ≤ 5000 m (제한 사항은 고도 운영에 대한 제조업체의 사양을 참조) |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| ATEX | |
| 마킹 | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| 인증 | PxCIF11ATEX2313643X |
| 참고 | 설명서의 특수 설치 지침을 따르십시오. |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | 508 Listed |
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 55011 |
| 표준/규정 | EN 50121-4 |
| 표준 명칭 | 철도 애플리케이션 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | EN 60715에 따라 모든 35 mm DIN 레일에 제품을 스냅할 수 있습니다. |
| 사용 가능한 DIN 레일 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 항목 번호 | 2313669 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC441 |
| GTIN | 4046356509220 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 353.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 339.4 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170407 |
| ECLASS-15.0 | 19170407 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 289e5825-9e7b-46c3-ab9a-6b494bf7e3b7 |
호환 가능한 제품
이점
최대 20 km 거리
RS-232, 최대 230, 4 kbps
RS-422, 최대 2000 kbps
RS-485, 최대 2000 kbps
견고한 모듈화(SHDSL)
외부 컨트롤러에 경고하기 위한 2개의 디지털 출력
손쉬운 구성
자체 케이블용