PSI-MPI/RS232-PC - 인터페이스 컨버터
PSI-MPI/RS232-PC
-
인터페이스 컨버터
2313148
SIMATIC® S7-300 / 400 제어의 프로그래밍 인터페이스로 커플링하기 위한 MPI 어댑터
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
인터페이스 컨버터
전기적 속성
정격 상태에서 최대 전력 손실
1.68 W
공급
정격 공급 전압
24 V DC ±25 % (자동화 장비 또는 외부 피드(극성 역전 방지)로부터)
일반 전류 소모량
70 mA
연결 데이터
공급
조임 토크
0.56 Nm ... 0.79 Nm
인터페이스
신호
MPI
데이터: ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 규정을 준수하는 V.24(RS-232) 인터페이스
직렬 전송 속도
자동 인식: 19.2 kbps / 38.4 kbps
연결 타입
D-SUB-9 수 커넥터
파일 포맷/코딩
직렬, 비동기
데이터: Siemens MPI 프로그래밍 어댑터
직렬 전송 속도
자동 인식: 19.2 kbps / 187.5 kbps
연결 타입
D-SUB-9 수 커넥터
치수
폭
53 mm
높이
105 mm
깊이
29 mm
케이블 / 라인
케이블 사이즈
0.25 mm²
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-20 °C ... 60 °C
허용 습도(작동)
5 % ... 85 % (30 °C의 경우)
허용 습도(보관/운송)
5 % ... 93 % (40 °C의 경우)
상용 데이터
항목 번호
2313148
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DNC4Z1
GTIN
4046356144308
개당 중량(패키지 포함)
206.1 g
개당 중량(패키지 제외)
206.1 g
관세 번호
84719000