FL SWITCH SFNT 5TX - Industrial Ethernet Switch
2891003

넓은 사용 온도 범위를 갖는 Ethernet 스위치, 5개의 TP RJ45 포트, 데이터 전송 속도 10/100 Mbps(RJ45)의 자동 탐지, 오토크로싱 기능, QoS 우선 순위 메시지 읽기, 보안 프레임 수락

제품의 세부 정보








이점

-40 °C ... 75 °C의 넓은 작동 온도 범위
QoS(서비스 품질) 우선 순위 메시지
RJ45 포트는 10/100 Mbps의 전송 속도를 지원합니다.
광섬유 포트는 100 Mbps를 지원합니다.
LED가 있는 로컬 진단 인디케이터(indicator)
전원 공급 및 링크 상태 진단용 알람 접점
또한 스위치는 케이블 잠금 및 포트 차단 기능을 제공합니다.
자동 협상 및 오토크로싱 탐지를 사용해 설치와 설정을 간소화합니다.